Alterar idioma :
Gruasportuárias | Gruas de interior | Gruas de estaleiro | Gruas para mercadorias a granel | Gruas de exterior
Cargas pesadas, longos períodos de funcionamento, uma grande variedade de condições climatéricas - as gruas em instalações portuárias têm de apresentar um desempenho de topo. E é exatamente aqui que a nossa calha articulada e os nossos cabos flexíveis são utilizados. Há anos que estes cabos têm vindo a provar o seu valor em mais de 10.000 portos, graças aos seus materiais resistentes à corrosão e isentos de manutenção e à sua longa vida útil. As aplicações incluem gruas navio-terra, gruas para manuseamento de granéis, RTGs, RMGs, gruas Goliath, spreaders e reach stackers. Quando existe pressão de prazo e a segurança tem de ser garantida, a e-chain® é uma alternativa fiável, de baixa manutenção e mais silenciosa aos sistemas de barramento, festoonig e tambores motorizados.

Uma calha articulada de rolos da série P4.1 está em funcionamento no porto de Roterdão, um dos maiores portos de movimentação de mercadorias a granel da Europa Ocidental. Apesar do funcionamento contínuo 24 horas por dia, 7 dias por semana e de uma distância de deslocação de mais de 100 metros, funciona sem incidentes na enorme grua navio-terra e completou mais de 9.000 horas de funcionamento até à data.

Catorze pórticos de contentores no terminal de contentores HHLA de Altenwerder (CTA) foram equipados com calhas articuladas para alimentar os pórticos com energia e sinais.
Ir para o exemplo de aplicação
O fabricante vietnamita Tan Cang Gantry confia em rolamentos de alta carga TX completamente isentos de lubrificação e de manutenção no chassis das suas novas gruas RTG.
Ir para o exemplo de aplicação
Com distâncias de deslocação de mais de 400 metros em alguns casos, 12 gruas navio-terra em Antuérpia foram equipadas com calhas articuladas robustas e resistentes.
Ir para o exemplo de aplicação
Uma vez que este porto se situa nas imediações de uma zona residencial, foi equipada uma grua com a calha articulada de rolos P4, à prova de falhas e de baixo ruído.
Ir para o exemplo de aplicação
Para a lança desta grua STS, a e-chain® substitui o sistema de festooning anteriormente utilizado e poupa tempo e dinheiro ao operador.
Ir para o exemplo de aplicação
Ao substituir a antiga passagem de cabos pela nossa calha articulada P4, o tempo de inatividade da grua aumentou, a corrente funciona agora de forma mais silenciosa e o desgaste foi significativamente reduzido.
Ir para o exemplo de aplicação
Para o acionamento do trólei de alta velocidade, foi utilizada uma calha articulada de rolos segura e sem falhas para a transmissão de energia e dados.
Ir para o exemplo de aplicaçãoSão concebidas para a movimentação aérea de cargas no interior de um edifício, por exemplo, em pavilhões de produção e de montagem: Pontes rolantes. Os tempos de paragem reduzidos, os baixos requisitos de manutenção e a segurança funcional do sistema são desejáveis de um ponto de vista económico, mas também no que diz respeito à segurança no trabalho. As nossas fontes de energia são desenvolvidas para diferentes condições de funcionamento, mas também para as várias normas dos mercados internacionais. Sempre concebidos de forma óptima, como sistema completo ou componente individual e com uma vida útil previsível.

No laminador a quente da Thyssen Krupp em Duisburg, uma grua de transporte de placas da BANG Kransysteme GmbH & Co KG é responsável pelo manuseamento das placas na interface entre a siderurgia e o laminador - com calor e poeira. O fornecimento de energia e sinal para o carrinho e a cabine é assegurado pela "Heavy Duty"- calha articulada da igus®, que foi fornecida como sistemas básicos pré-montados readychain®.

As robustas calhas articuladas E4 com sensores de manutenção incorporados estão em funcionamento contínuo na Carpenter há 15 anos sem qualquer problema.
Ir para o exemplo de aplicação
Esta grua de interior tinha uma altura livre extremamente baixa. A nossa solução de calha articulada pré-montada permitiu criar mais 50 % de espaço de armazenamento.
Ir para o exemplo de aplicação
Neste sistema de grua para armazenamento e recuperação de lamas de depuração numa fábrica de cimento, uma calha articulada prova o seu valor graças à sua flexibilidade, variabilidade e economia de espaço na instalação.
Ir para o exemplo de aplicação
Na instalação de incineração de resíduos em Eschweiler, os cabos de arrasto existentes foram substituídos por uma calha articulada que foi desenvolvida para utilização em condições ambientais adversas.
Ir para o exemplo de aplicação
Os sistemas de calha articulada de plástico para o fornecimento de energia às pontes rolantes de processo têm vindo a provar o seu valor nesta fábrica de galvanização a quente sob cargas ácidas elevadas há vários anos.
Ir para o exemplo de aplicação
Estas três pontes rolantes são utilizadas para transportar contentores de metal fundido numa fundição. O ambiente quente e os elevados níveis de contaminação colocam exigências especiais ao encaminhamento dos cabos.
Ir para o exemplo de aplicação
A nossa e-chain® é realmente muito útil nesta aplicação de grua de interior: Mesmo sob a carga pesada de poeira e aparas de metal quente, não houve falhas em três anos.
Ir para o exemplo de aplicação
Os tambores de cabo motorizados desta grua de bobinas necessitavam de muita manutenção. Por isso, foram substituídos pelo nosso sistema e-spool®.
Ir para o exemplo de aplicação
Esta ponte rolante transporta biletes numa siderurgia utilizando uma viga de elevação magnética. Para fornecer energia ao mecanismo de rotação, os criadores utilizaram uma corrente eléctrica® da série triflex® em vez do anterior carril condutor.
Ir para o exemplo de aplicação
Numa empresa de eliminação de resíduos na Bélgica, os cabos de arrasto de duas pontes rolantes foram substituídos pela nossa e-chain®.
Ir para o exemplo de aplicação
No ambiente adverso do processamento de betão, o fornecimento de energia contribui para a estabilidade e o funcionamento fiável das pontes rolantes interiores.
Ir para o exemplo de aplicação
O fabricante Piedmont Hoist and Crane, nos EUA, optou pelo cómodo sistema modular de sistemas de guiamento guidefast para uma ponte rolante.
Ir para o exemplo de aplicaçãoAs gruas para estaleiros caracterizam-se normalmente pelas suas elevadas capacidades de carga e pelas longas distâncias de deslocação dos carros, que podem facilmente atingir os 200 m de comprimento. Com grandes pesos de cabos, a calha articulada tem de funcionar sempre de forma fiável e proteger os cabos guiados. Ao mesmo tempo, são também necessárias soluções compactas e economizadoras de espaço, especialmente em estaleiros navais.
Para responder a estes requisitos, oferecemos aos nossos clientes uma vasta gama de calhas articuladas, cabos e sistemas de guiamento para grandes distâncias e pesos elevados.

Para esta grua de estaleiro de 900 toneladas, o operador contava anteriormente com um sistema de suporte de cabos para guiar os cabos até aos carros. Como a tensão nos cabos levou a elevados requisitos de manutenção ao longo do tempo, foi tomada a decisão de o substituir por um sistema de calha articulada. Desde então, estão a ser utilizadas duas calhas articuladas de rolos para serviço pesado da série 5050RHD.

No estaleiro Navantia, as antigas gruas Goliath tiveram de ser reparadas após 40 anos de funcionamento. O antigo sistema de tração por cabo foi substituído por um moderno sistema de calha articulada num espaço de tempo muito curto.
Ir para relatório
Dois carros foram equipados com a nossa e-chain® e rolos de cabo chainflex® para uma grua Goliath de uma viga. Uma das calhas articuladas movimenta um cabo com um peso de 61 kg/m.
Ir para relatório
Especialmente concebidas para projectos de grande envergadura, as duas calhas articuladas de rolos de alta resistência alimentam de forma fiável dois carros com energia - ao longo de um percurso de 122 metros.
Ir para o exemplo de aplicação
16 carros de grua deslocam-se nesta gigantesca grua Goliath com uma capacidade de carga de 15.000 toneladas. As nossas calhas articuladas de rolos asseguram um encaminhamento seguro dos cabos.
Ir para o exemplo de aplicação
Três gruas de estaleiro estão atualmente em funcionamento no porto do sul, na zona de Pudong, em Xangai. O fornecimento de energia e de dados aos gigantescos elementos de elevação é efectuado através dos nossos sistemas de calha articulada de plástico.
Ir para o exemplo de aplicaçãoAs gruas para produtos a granel colocam exigências extremas às soluções de cabos em muitos aspectos: Enquanto as rotas de transporte de mercadorias a granel podem ter várias centenas de metros de comprimento, todos os componentes devem ser capazes de resistir às condições climatéricas exteriores durante todo o ano. No entanto, a elevada carga de sujidade e poeira durante o transporte de minério, areia ou gravilha, por exemplo, também requer calhas articuladas que sejam altamente robustas, resistentes à corrosão, sem manutenção e com uma longa vida útil.

Durante a extração e subsequente armazenamento de bauxite, é criada muita poeira, o que representa um grande desafio, especialmente para as peças móveis das unidades de transporte. Por isso, o operador decidiu utilizar as nossas correntes de plástico-energia. Há já vários anos que estas alimentam de forma fiável as unidades transportadoras e o equipamento de armazenamento com energia, dados e suportes.

Nesta fábrica de aço, uma calha articulada em plásticosubstitui uma corrente de metal vulnerável anteriormente utilizada na estação de descarga de metal bruto e sucata.
Ir para relatório
Como parte dos trabalhos de conversão no porto de Wismar, no Mar Báltico, um carregador de navios que anteriormente era utilizado exclusivamente para carregar potassa foi convertido para manusear vários produtos a granel.
Ir para o exemplo de aplicação
Na Malásia, duas calhas articuladas de rolos com uma distância de deslocação de 441,3 metros estão a trabalhar para duas enormes gruas de material a granel para o transporte de carvão.
Ir para o exemplo de aplicação
Numa mina de taconite nos EUA, foi instalada uma calha articulada de plástico de baixa manutenção num sistema de transporte de rocha com uma distância de deslocação de 550 metros.
Ir para o exemplo de aplicação
Numa central eléctrica checa alimentada a lenhite, o empilhador é alimentado de forma fiável com energia, dados e suportes ao longo de um percurso de 615 metros, utilizando uma calha articulada de plástico.
Ir para o exemplo de aplicação
Para um cliente internacional, realizámos a maior distância de deslocação do mundo com uma calha articulada de rolos em duas escavadoras de rodas de balde.
Ir para o exemplo de aplicação
Um sistema robusto de fornecimento de energia e-loop® é utilizado para o fornecimento de energia seguro e de baixa manutenção ao espalhador desta escavadora de rodas de balde para extração de giz.
Ir para o exemplo de aplicaçãoOs sistemas de gruas e as guias de cabos utilizados no exterior têm de ser protegidos, em particular, das condições ambientais adversas. A elevada resistência à corrosão, ao vento forte e à abrasão da alimentação de energia, muitas vezes desprotegida, garante uma longa vida útil e uma fiabilidade de planeamento contínua no funcionamento diário.

Numa enorme fábrica de processamento de lamas em Antuérpia, uma calha articulada de plástico garante um elevado tempo de inatividade da fábrica com um elevado peso de enchimento.
Ir para o exemplo de aplicação
O fornecedor de tecnologia ferroviária "Corus Rail" substituiu os festoonings existentes nas gruas interiores e exteriores da sua siderurgia pela nossa calha articulada.
Ir para o exemplo de aplicação
Este carro de grua numa viga de grua recauchutada desloca-se ao ar livre. O rolamento das rodas de rolamento deve, por isso, ser tão livre de manutenção e resistente às intempéries quanto possível.
Ir para o exemplo de aplicação
Inside sales engineer
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h