Sistemas de acionamento drylin

Módulos lineares isentos de lubrificação com fuso, correia dentada e cremalheira

Visão geral da tecnologia de acionamento

Visão geral dos nossos módulos lineares e acessórios

Módulos lineares com fuso

Módulos lineares acionados por fuso
  • Tamanho ø 6 - 50mm
  • Fuso trapezoidal com auto-bloqueio
  • Para ajustes manuais e elétricos

Módulos lineares com correia dentada

Módulos lineares com acionamento por correia dentada
  • Para posicionamento rápido
  • Para comprimentos de curso até 3000mm
  • Também como eixo elevatório ou eixos contra-rotativo

Módulos lineares com cremalheira

 Módulos lineares com cremalheira
  • Ideais como eixos em multiaxiais multiaxiais
  • Prontos a ligar com motor e unidade de comando

Mesas XY para tarefas de ajuste

Mesas XY para tarefas de ajuste
  • Módulos lineares com 2 direções de ajuste
  • Para áreas de trabalho até 500mm x 500mm

Motores elétricos adequados

Motores elétricos
  • Motores de passo, motores DC e motores EC/BLDC
  • Vários tamanhos e versões

Acessórios técnicos

Acessórios técnicos
  • Para ajuste manual e elétrico
  • Elementos de comando, acessórios de fixação e montagem

Quando é que tenho de utilizar cada um dos acionamentos para o meu sistema?

DRE_ICON_drylin_e_lead_srew_icon_EN_1

Acionamento por fuso

DRE_ICON_drylin_e_ícone_de_correia_dentada_EN_1

Acionamento por correia dentada

DRE_ÍCONE_drylin_e_gear_cremalheira_EN_1

Acionamento por cremalheira e pinhão

Vantagens dos sistemas de acionamento drylin

Isentos de lubrificação

Isentos de lubrificação e de manutenção

Silenciosos

Silenciosos

Económicos

Económicos

Sustentabilidade

Sustentável

Resistência à temperatura

Ícone pronto a ligar

Personalizáveis e prontos a ligar

Exemplos de aplicações reais

Configuração de medição especial com módulos lineares

Exemplo de aplicação dos sistemas de acionamento Art Robotics

Impressora 3D para betão l Solução isenta de lubrificação em ambientes com poeiras

Exemplo de aplicação de sistemas de acionamento

Solução de acionamento elétrico num sistema de posicionamento automático

Tecnologia de acionamento numa unidade de preparação de encomendas

Mais exemplos de aplicação

AWB

Mais informações sobre os sistemas de acionamento

Amostra

Amostra gratuita

Motores elétricos

Motores elétricos correspondentes

Manual técnico sobre os sistemas de acionamento

Pedir manual técnico

Perguntas frequentes dos nossos clientes

  1. Os acionamentos por correia proporcionam elevadas aceleração e repetibilidade. São, por isso, particularmente adequado para máquinas de "pick and place", sistemas de embalagem, impressoras 3D e outras aplicações onde seja necessário um posicionamento rápido e preciso.
  2. Os acionamentos por fuso oferecem uma elevada capacidade de carga, precisão e transmissão de energia. Por isso, são os mais adequados para aplicações em maquinações CNC, máquinas de marcação a laser, máquinas-ferramenta e aplicações robóticas. O acionamento por fuso garante um posicionamento forte e preciso.
  3. As unidades de cremalheira-pinhão oferecem uma combinação de elevada velocidade, precisão e capacidade de carga. É possível encontrar aplicações com acionamentos lineares com cremalheira na manipulação de materiais, embalagens, automação de linhas de produção e noutras áreas onde seja necessário um posicionamento rápido e preciso ao longo de distâncias maiores.
DDX

Configurador de sistemas de acionamento

Sistemas de acionamento lineares personalizados de acordo com os seus

  • Configuração rápida e fácil
  • Acessórios opcionais
  • Lista de peças detalhada
  • Envio rápido

Poderá também estar interessado em

Motores

Motores elétricos drylin

  • Diferentes opções com encoder ou travão
  • Várias ligações, tais como fios com torção, Molex ou conetor métricos
  • Vários tipos de proteção contra salpicos de água, vácuo e muito mais
Sistemas de comando para motores

Sistemas de controlo para motores drylin

  • Com e sem alojamento
  • Para diferentes tipos de motores
  • Amostras de programas para descarregar
  • Instruções em vídeo gratuitas
Cabos elétricos

Cabos para motores drylin

  • 3, 5, 10 ou 20 metros de comprimento
  • Vários materiais exteriores
  • Conetores retos e angular
  • Disponíveis em stock

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas