Motores de passo

Os motores de passo da igus® são isentos de manutenção e de elevada duração de vida, estão disponíveis em diversos tamanhos e podem ser complementados com conectores métricos, travões e encoders.  Os motores de passo estão disponíveis em diversos tamanhos de instalação: NEMA 11, 17, 23, 23XL, 34 – com flange de dimensões entre 28 mm e 86 mm. Funcionam de forma fiável a temperaturas entre -10 e +50 °C. E graças a uma ligação elétrica standard, podem ser ligados, não só aos controladores para motores da igus®, como também a sistemas de controlo de outros fabricantes.
 
Visão rápida das vantagens: 

  • Compatíveis com os controladores dos motores mais comuns
  • Posicionamento também possível sem encoder
  • Disponíveis em diversos tamanhos de instalação
  • Binários elevados
  • Opcionalmente disponíveis para uma maior fiabilidade das unidades: encoder e travão 
  • Elevada classe de proteção IP68
Quantidade de produtos 0
De momento, não existem produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® ajuda-o de imediato! Ou Envie-nos uma mensagem!

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas