As chumaceiras de flange com rolamentos de esferas da série xiros® estão incorporados num alojamento igubal®. Ambos os componentes são fabricados em plásticos de elevada duração de vida, em que o sistema é até 60% mais leve e até 40% mais económico quando comparado com as soluções metálicas equivalentes. As chumaceiras de flange com rolamentos de esferas em polímero não necessitam de manutenção ou lubrificação e permitem um funcionamento a seco, higiénico e com pouco atrito. Os rolamentos são resistentes à corrosão e a químicos, possuem uma elevada duração de vida, são eletricamente isolados e opcionalmente não magnéticos. Os alojamentos igubal® permitem um determinado grau de flexibilidade angular. Não é necessário efetuar um alinhamento exato do rolamento, uma vez que os rolamentos com ajuste angular compensam automaticamente qualquer desalinhamento.
De momento, não existem produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® ajuda-o de imediato! Ou Envie-nos uma mensagem!