FAQ dos sistemas de fusos e porcas

Todas as perguntas e respostas sobre a tecnologia de fusos dryspin

Geral

Porcas

Fusos

Materiais

Tolerâncias

Fórmulas de cálculo

Geral

  • Maior eficiência
  • Funcionamento com baixo ruído e vibrações
  • Duração de vida 30% mais longa devido à assimetria
  • Até 25% menos desgaste
  • Maior eficiência

Porcas

Fusos

Materiais

MaterialMPa
iglidur® J4 MPa
iglidur® W3005MPa
iglidur® A1803.5 MPa
iglidur® J3502 MPa
iglidur® E70.5 MPa
iglidur® J2002 MPa
iglidur® R2 MPa

Tolerâncias

Fórmula de cálculo

Material iglidur®rotação a longo prazo
iglidur® J1,5
iglidur® W3001,0
iglidur® A1800,8
iglidur® J3501,3
Ciclo de funcionamento ED valor pvComprimento[MPaxm/s]
100%0,08
50%0,2
10%0,4
DesignaçãoSignificado
FaxialForça axial
Pperm.Comprimento máx. pressão superficial admissível de 5 N/mm2
Prealpressão superficial efetiva para o tamanho selecionado
Ae realSuperfície de suporte efetiva da porca trapezoidal selecionada
PPasso
d1Diâmetro do passo
MtaBinário de acionamento [Nm] ao converter um movimento rotativo num movimento longitudinal
MteBinário de acionamento [Nm] ao converter um movimento longitudinal num movimento rotativo
vVelocidade superficial [m/s]
sVelocidade linear [m/s]
nVelocidade de rotação [min-1
ηEficiência

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas