Alterar idioma :
Os drylin® são adequados para muitas tarefas de posicionamento e ajuste, caracterizando-se peça sua elevada segurança operacional e peso reduzido Aplicações na vertical são particularmente adequadas para este fim. Se o acionamento for realizado através de uma cremalheira, a massa movimentada é reduzida. Em termos de poupança de energia, a transmissão de energia para uma cremalheira é até 30% mais eficiente em comparação com a deflexão de uma correia. Também é possível ligar garras e utilizar peças para movimento.
Visão geral das vantagens:

O drylin® eixo elevatório - 1040 tem uma unidade de acionamento montada permanentemente. É isento de lubrificação, leve e adequado para acelerações elevadas.

Para veios e sistemas de manipulação em geral, a igus fornece uma vasta gama de motores elétricos. Motores de passo híbridos ou motores DC são utilizados em fuso, correia dentada e cremalheiras e pinhões. Os motores elétricos completam a gama de automação da igus. Assim, é possível configurar sistemas de manipulação completos em conjunto com módulos lineares ou veios com acionamento por cremalheira e pinhão.