Calhas articuladas grandes para elevada carga

Calha articulada

Amostra E4Q

  • Alturas interiores: 34 a 82 mm
  • Menos 40% de tempo de montagem: travessa com clipes de fixação para abertura e fecho sem ferramentas
  • Resistência à tração 100% superior: travessa com bloqueio
  • Menos 10% do peso: reentrâncias no material para otimização do peso e robustez
  • 20% mais carga adicional
  • 17dB(A) mais silenciosa

E4.1L

  • Alturas interiores: 31 a 64 mm
  • Abertura ao longo do raio exterior, de ambos os lados
  • Funcionamento silencioso devido aos travões integrados
  • Desenhos ranhurados para elevada robustez
  • Podem ser adaptados lateralmente à aplicação
  • Podem ser adaptados lateralmente à aplicação
  • 30% menos peso e instalação 80% mais rápida em relação às séries comparáveis
  • Sistema de batente duplo e ligação pino/furo para um elevado nível de absorção da força

E4.1

  • Alturas interiores: 21 a 350 mm
  • Travessas removíveis ao longo do raio exterior
  • Para aplicações especialmente exigentes
  • Desenhos ranhurados para elevada robustez lateral
  • Sistema de batente duplo e ligação pino/furo para elevada absorção da força
  • Extremamente robustas em cursos longos e grandes comprimentos sem suporte
  • Travão para redução do ruído e silenciadores opcionais
  • Funcionamento silencioso devido aos travões integrados

E4/light

  • Alturas interiores: 56 a 112 mm
  • Travessas removível pelo raio exterior
  • Espessura reduzida dos painéis laterais e travessa mais fina

Proteção fiável contra a sujidade e as limalhas

Calhas articuladas calha articulada YE

  • Altura interna: 42 a 112 mm
  • Quase 50% mais leves do que as calhas metálicas comparáveis
  • Comprimento sem suporte 50% mais longo
  • Sem parafusos, rebites ou pinos que
    se possam soltar com as vibrações

Reciclagem de calhas articuladas