Componentes isentos de manutenção para a indústria do vidro

Vantagens dos produtos igus

  • Isentos de lubrificação externa e de manutenção reduzida
  • Resistentes à sujidade e ao pó
  • Isentos de corrosão
  • Resistentes à temperatura
  • Instalação fácil e rápida
  • Económicos
  • Cálculo da duração de vida preditivel
Máquina de corte de vidro

Chumaceira de montagem rápida

Sem necessidade de recorrer a ferramentas - não podia ser mais rápida nem mais fácil!
Casquilhos de abertura rápida na produção de vidro
Casquilhos de abertura rápida, versão fechada
Casquilhos de abertura rápida versão aberta

Produtos selecionados para a indústria do vidro

Calha articulada R2.1
Calha articulada R2.1
Cabo híbrido CF220.UL.H
Cabo chainflex Ethernet CFBUS.LB
drylin RJUM-01-ES
Varões semi-acabados e placas iglidur X
Sistema de módulos lineares multiaxiais drylin E

Manutenção preditiva

  • Redução dos custos de manutenção
  • Eliminação das paragens não planeadas
  • Aumento da duração de vida
  • Aumento da eficiência do sistema
  • Poupe tempo através da identificação mais rápida das causas das anomalias

Testados no laboratório

Casos de sucesso

Grupo Turomas- sistema de processamento de vidro Tecnocat
Máquinas de gravação a laser, Cerion GmbH
Fábrica FAST/Z/25, Ernst Pennekamp GmbH & Co.

Mais informações

Cabos chainflex

Porquê cabos chainflex?

Saiba as vantagens agora