robolink-apiro-banner

Sistemas de automação em edifícios: Simples, modulares, flexivelmente expansíveis.

Sistema de transmissão modular drygear® Apiro

  • Ajuste posicional,
  • Tarefas de empurrar
  • Caixas redutoras com diferentes relações de transmissão
  • Coroas rotativas e eixos rotativos

20 exemplos de aplicação para sistemas de caixa redutora modulares

iDeas para configurações de caixas redutoras

Kit de iniciação Apiro®

Kit de iniciação Apiro®
  • Aplicação com
Movimento do eixo rotativo Apiro
  • Eixo em consola acoplado com caixa de engrenagens e motor Nema 17
  • Permite diferentes cursos na aplicação
  • Elementos de cremalheira e pinhão incluídos
Aplicação com acionamento linear
  • Caixa de transmissão com relação 64:1 e motor Nema 23
  • Comprimento do curso até 1m
  • Exemplo de aplicação: estufas, ajustes de janelas, bem como outros ajustes para mobiliário, tais como janelas, portas, armários
Aplicação com acionamento linear
  • Eixos móveis acoplados a uma caixa redutora e motor Nema 17
  • Exemplo de aplicação: procedimentos de encaixe à pressão durante a montagem
  • Possibilidade de até 25N
Procedimento de encaixe à pressão
  • Perfil multifuncional ligada a um sistema de caixa redutora com relação 32:1 e motor Nema 17
  • Exemplo de aplicação: indústria de embalagens, por exemplo, para tapetes transportadores.
Ajustes posicionais
  • Dois sistemas de transmissão com relação 32:1 ligados por perfil multifuncional e motor Nema 17
  • Exemplo de aplicação: portas deslizantes
Movimento rotativo
  • Expansão de linhas de produção parcialmente automatizadas
  • Para aplicações de posicionamento
Aplicação com acionamento linear Apiro®
  • Sistema montado; caixa redutora com mesa rotativa e eixo elevatório móvel
  • Instalada num sistema de módulos lineares multiaxiais drylin®
  • Exemplo de aplicação: logística, tarefas de triagem, agricultura vertical
"Pick and place"
  • Combinação de caixas redutoras e módulos lineares com perfis multifuncionais e uma calha articulada da igus
  • Exemplo de aplicação: tarefas de "pick and place", por exemplo, em máquinas de venda automática, agricultura vertical, farmácias
Robôs cartesianos
  • Caixa redutora com relação 64:1 e motor Nema 17
  • Exemplos de aplicações: Ajustes da altura, por exemplo, em exaustores ou lâmpadas
Ajuste da altura
Triângulo de Melhoria técnica

Melhorar a tecnologia

Triângulo de Redução do custo

Reduzir os custos

Quadrado de prova

Provas dadas

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Caixa de transmissão com ponta de acionamento

Sistema de transmissão com pino de acionamento

Caixa redutora com perfil

Caixas redutoras cónicas

Caixa redutora com design higiénico

Acessórios

Ligação à saída do acionamento e do sistema de fusos

Envie-nos o seu pedido

Visão geral dos sistemas de transmissão e componentes

Caixa redutora com mesa rotativa

Caixa redutora com ligação

Sistema de transmissão com acoplamento

Módulo de eixos

Caixa com dois eixos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas