Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-232 Porto

+351 226 109 000

Guias lineares telescópicas drylin® NT

O grupo de produtos drylin® NT é constituído por guias telescópicas com extensões de comprimento até 600 mm. Também disponíveis com um batente. A igus® apresenta uma combinação de alumínio e polímero que garante um funcionamento silencioso. As calhas telescópicas são extremamente leves e estão em conformidade com as normas de higiene mais rigorosas.
 

Produtos

Quantidade de produtos: 3

drylin® NT-60 telescopic rails
  • Robust polymer/aluminium version
  • Lightweight
  • Cost-effective
  • Corrosion-resistant
  • Individual extension lengths up to 2000 mm are available, please contact us here.

Sob consulta

 
Prazo de entrega a pedido
Ir para a página do produto
drylin® NT-35 telescopic rails
  • Robust polymer/aluminium version
  • Lightweight
  • Cost-effective
  • Corrosion-resistant
  • Individual extension lengths up to 600 mm are available, please contact us here.

Sob consulta

 
Prazo de entrega a pedido
Ir para a página do produto
drylin® polymer telescopic guide NTP-27
  • Complete telescopic guide made of iglidur polymer material
  • 3-piece structure made of igus® high-performance polymers
  • Extension length 150mm
  • Quiet operation with no rolling elements
  • lubrication-free due to igus® high-performance polymers
  • Corrosion-resistant
  • Low clearance due to spring preload
  • Available in 3 colours (dark grey, light grey, white)

Sob consulta

 
Prazo de entrega a pedido
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h