Guias lineares de baixo perfil drylin® N

Se a aplicação necessitar de uma altura de instalação extremamente baixa, as guias lineares drylin® N são o sistema de eleição - disponíveis em quatro diferentes larguras entre 17 e 80 mm e altura entre 6 e 12 mm. As guias lineares drylin® N são bastante leves e apresentam um funcionamento extremamente silencioso, com uma grande variedade de opções nas carruagens. As guias de alumínio estão disponíveis em prateado ou preto anodizado.
 

Quantidade de produtos 0
De momento, não existem produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® ajuda-o de imediato! Ou Envie-nos uma mensagem!

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas