Fusos dryspin® em 3 versões

Haste roscada dryspin com perfil de rosca helicoidal.

Fusos de passo rápido

  • Roscas direita, esquerda e inversa
  • Aço inoxidável AISI 304 e alumínio EN AW 6082
  • Diâmetro exterior de 4 a 20 mm
  • Passo de 2.4 a 100 mm
  • Geometria dryspin®
Fuso roscado dryspin com perfil de rosca helicoidal.

Fusos trapezoidais

  • Com rosca direita, esquerda e inversa
  • Aço inoxidável, aço C15, alumínio EN AW 6082
  • Diâmetro exterior de 6 a 50 mm
  • Passo de 1,5 a 8 mm
  • Roscas de uma entrada ou múltiplas entradas
Fuso roscado com rosca fina e uniforme.

Fusos métricos

  • Disponíveis com rosca direita e rosca esquerda em aço inoxidável
  • AISI 304
  • Diâmetro exterior de 3 a 10 mm
  • Passo de 0,5 a 1,5 mm
  • rosca standard ou passo fino

O que é exatamente um fuso roscado?

Precisa de fuso com uma configuração personalizada? Nós temos a solução.

Configurador de fuso dryspin com seleção de rosca trapezoidal, de alta hélice e métrica, e elementos de maquinagem.
  • Maquinagem individual das pino sem software CAD.
  • Desenho técnico 2D e ficheiro 3D gerado diretamente online
  • Cálculo imediato do preço para encomendar online
O configurador dryspin mostra opções de porca deslizante, tipos de rosca e valores de carga e velocidade.
  • Apoio na escolha do sistema de acionamento por fuso para a sua aplicação
  • Cálculo da duração de vida da configuração desejada
  • Descarregar PDF com todos os detalhes para a aplicação

Fusos com rosca de passo rápido dryspin®

  • Duração de vida mais longa devido à assimetria das roscas
  • Maior eficiência em comparação às roscas trapezoidais convencionais
  • Travagem automática

Fusos com rosca trapezoidal

Fusos com rosca métrica

  • Disponíveis nos tamanhos M3 a M6
  • Disponíveis desde a rosca standard até à rosca fina
  • As rosca finas não são standard, mas são possíveis mediante pedido

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas