Materiais para impressão 3D resistentes ao desgaste para componentes em aplicações com movimento

Materiais de impressão 3D

Nesta página, encontrará mais informações sobre as especificações dos nossos materiais:

    Materiais universais

    Máquinas SLS
    Pós SLS iglidur i3 para impressão 3D
    • Mais vendido no serviço de impressão 3D
    • Elevada resistência ao desgaste e máxima robustez
    • Boas propriedades mecânicas
    • Ideal para aplicações deslizantes e rodas dentadas
    Material iglidur i3 de sinterização a laser para impressão 3D
    • Maior resistência à flexão
    • Resistente a temperaturas até 110 °C
    • Isento de PTFE
    • Dissipação eletrostática (ESD)
    Filamentos iglidur i150 para peças resistentes ao desgaste
    • Filamento campeão de vendas
    • Fácil de imprimir
    • Ideal para velocidades superficiais baixas
    • Compatível para o contacto com alimentos e em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 10/2011

    Materiais resistentes ao calor

    Filamento resistente ao calor

    Os mais vendidos

    Filamento iglidur A350, resistente ao calor e compatível com alimentos em conformidade com a FDA
    • Resistente a temperaturas até 180 °C em funcionamento contínuo
    • Retardante de chama de acordo com a norma UL94-V0
    • Adequado para autoclave e em conformidade com a FDA
    Filamento iglidur RW370, com elevada resistência mecânica a temperaturas elevadas
    • Resistente a temperaturas até 170°C em funcionamento contínuo
    • Retardante de chama de acordo com a norma UL94-V0 e DIN EN 45545
    • Tem a maior resistência de todos os tribofilamentos
    Material de impressão 3D iglidur J260, resistente ao desgaste e especialmente forte
    • Resistente a temperaturas até 120°C em funcionamento contínuo
    • Resistente a químicos
    • Excelente coeficiente de atrito em cargas baixas e médias

    Materiais adequados para ESD

    Plástico antiestático para impressão 3D iglidur i8-ESD
    • Resistência de contacto 104 a 107ohms x cm
    • Elevada resistência aos raios UV
    • Pode ser processado em sistemas com e sem laser de CO2
    Plástico antiestático para impressão 3D iglidur i8-ESD
    • Resistência de contacto 106 to 109 ohms x cm
    • Evita correntes de interferência em peças sob tensão
    • Rigidez reforçada
    Garra com dissipação eletrostática (ESD)

    Materiais resistentes a produtos químicos

    Polímero iglidur i10 para impressão 3D resistente a produtos químicos

    O que significa resistência?

    • Sem alterações significativas das propriedades mecânicas
    • Sem alteração da cor ou superfície
    • Possibilidade de aumento de peso < 3% ou redução de peso < 0,5%
    • Possibilidade de alteração da força de compressão na rutura < 15%
    • Possibilidade de alteração da dureza Shore D < 2

    O que significa resistência limitada?

    • Alterações significativas do material ao nível do peso e das propriedades
    • Possibilidade de alteração ligeira da cor e superfície
    • Possibilidade de aumento de peso 3-8% ou redução de peso 0.5-3%
    • Possibilidade de alteração da força de rutura à compressão em 15% a 25%
    • Possibilidade de alteração da dureza Shore D de 2 a 5
    Polímero iglidur i10 para impressão 3D resistente a produtos químicos
    • Resistência química
    • Em conformidade com a FDA e compatível para contacto com alimentos
    • Disponível apenas com o serviço de impressão 3D em sete dias
    Filamento iglidur J260 resistente a químicos
    • Resistência química
    • Resistente a temperaturas até 120°C em funcionamento contínuo
    • Excelente coeficiente de atrito em cargas baixas e médias

    Materiais adequados para contacto com alimentos

    Filamento compatível com alimentos
    • Proteger os filamentos adequados para o contacto com alimentos do pó
    • Limpe cuidadosamente todas as peças de contacto antes de imprimir, especialmente o pinhão da extrusora, o bocal de impressão e a base de impressão
    • Não utilize cola ou utilize uma cola que esteja em conformidade com as normas alimentares
    • Selecione as definições do software de corte para uma superfície densa
    • Velocidade de impressão reduzida e adaptação da largura da linha ao diâmetro do bico
    Filamento iglidur i151 adequado para o contacto com alimentos
    • Em conformidade com a FDA e compatível para contacto com alimentos
    • Detalhes precisos na superfície
    • Ideal para fusos sem-fim
    iglidur i6 para impressão 3D para o contacto com alimentos
    • Compatível para contacto com alimentos e em conformidade com a FDA
    • Precisão em detalhes, com superfícies exatas
    • Ideal para engrenagens sem-fim
    iglidur i6 para impressão 3D para o contacto com alimentos

    Materiais para componentes estruturais e impressão multimaterial

    Filamento de impressão 3D igumid P150 reforçado com fibras
    • Resistência à flexão de 87 MPa, módulo de elasticidade de 5 GPa
    • Máxima resistência e rigidez devido ao reforço de fibra
    • Não é autolubrificado, é um material estrutural leve
    Filamento de impressão 3D igumid P190 reforçado com fibras
    • Resistência à flexão de 237 MPa, módulo de elasticidade de 11,5 GPa
    • Extremamente robusto e rígido com reforço de fibra
    • Não é autolubrificado, é um material estrutural leve
    Filamento de impressão 3D igumid P190 reforçado com fibras

    Resina para impressão 3D com DLP

    Resina para impressão 3D de peças resistentes ao desgaste

    Descarregar dicas sobre a impressão 3D de filamentos e perfis de impressão

    Dicas para a impressão 3D com filamentos

    Dicas para impressão 3D

    Descarregar aqui
    Filamentos para impressão 3D da igus

    Perfis de filamentos de impressão

    Mais informações

    Informações sobre o laboratório de testes interno dos materiais e o serviço de impressão

    Laboratório de testes da igus

    Testados!

    Ir para os resultados dos testes
    Serviço de impressão 3D online

    Serviço de impressão 3D

    Ir para o serviço de impressão 3D da igus®