automação baixo custo igus pt

Soluções de automação acessíveis com os motion plastics


Benefícios:

  • Poupe até 60% em comparação com sistemas tradicionais de automação industrial, com retorno do investimento (ROI) em apenas 4 meses
  • Concebido para aplicações de pick & place, triagem, etiquetagem, inspeção e muitas outras operações
  • Funcionamento isento de manutenção, silencioso e de elevada durabilidade
  • Design modular que cresce e adapta‑se às necessidades da sua produção
  • Inclui o igus® Robot Control (software iRC)não requer conhecimentos de programação
igus low cost automation - automação low cost

Produtos de Automação de Custo Baixo

gantry robot

Pórticos (Gantry Systems)

  • Carga útil: até 10 kg
  • Área de trabalho: até 2000 × 2000 × 1500 mm
  • Precisão: até 0,2 mm
  • Velocidade máxima: 1,5 m/s
delta robot

Robôs Delta

  • Carga útil: 5 kg
  • Área de trabalho: Ø 360 e Ø 660 mm
  • Capacidade: até 60 picks/min
  • Precisão: 0,5 mm
Robotic Arms

Braços Robóticos

  • Carga útil: até 3 kg
  • Área de trabalho: 790 mm
  • Velocidade: até 250 mm/s
  • Modularidade: 4, 5 ou 6 eixos (graus de liberdade)
drylin ZLW 7th axis for robot

7.º Eixo para Robô & Atuador ZLW

  • Utilização flexível de robôs vs. cinemática fixa
  • Atuador linear por correia integrado
  • Comprimentos de curso até 3000 mm
linear actuator

Atuadores Lineares

  • Disponíveis com fuso, correia ou cremalheira
  • Configuráveis com motores, cabos e sensores
  • Calculadoras online de vida útil disponíveis
igus® Robot Controller

Software de Controlo Robô (iRC)

  • Para robôs cartesianos, delta e braços robóticos
  • Compatível com digital twin e modo de ensino (teach mode)
  • Não exige conhecimentos de programação

RBTX - Marketplace de Automação de Baixo Custo

RBTX

Componentes para Sistemas Robóticos

Plain bearings sleeve and flanged

Casquilhos Autolubrificados

  • Autolubrificantes, limpos, silenciosos e leves
  • Disponíveis em mais de 50 materiais diferentes
linear bearings and slides

Guias Lineares

  • 6 tipos diferentes disponíveis
  • Sempre resistentes a sujidade e autolubrificantes
robolink

Motores Elétricos

  • Motores stepper, DC e EC/BLDC
  • Controladores, flanges e acoplamentos incluídos

Visão geral da Automação Low-cost

Visão geral dos robôs

Áreas de aplicação da automação low-cost

Áreas de aplicação

Prémio ROIBOT

Configuradores de sistemas

Software de comando para robôs da igus

Sistema de controlo para robôs

Robótica modular

Robótica modular

Visão geral da Automação Low-cost

Planeamento de projeto

Mangueiras pneumáticas

Acessórios para robôs

explicação-automação-low-cost

O que é a Automação Low-cost?

Roadshow de automação low-cost

Roadshow

Parceiro de integração de automação low-cost

Serviço testar antes de investir

Serviço de instalação da automação low-cost

Serviço de instalação e colocação em funcionamento

Programa educativo de robótica

Programa educativo de robótica

Saiba mais sobre a Automação Low-cost

Loja online

Revista

FAQ: Automação Low-Cost da igus

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas