Sistemas de controlo de motores drylin® E

Os inovadores sistemas de controlo para motores de passo, EC/BLDC e DC

Módulo de controlo igus D1/D2 com interfaces e placa de circuito.

drylin® D1 e D2 - para motores de passo, EC/BLDC e DC

Unidade de controlo igus com botões e indicadores na frente.

drylin® D3 – para motores DC

  • Fácil de operar, rápido de ligar
  • Carruagens lineares, por exemplo, que podem ser controladas diretamente no dispositivo
  • Várias velocidades e modos de abordagem
  • Podem ser combinadas com interruptores ou joysticks
  • Económicos
  • Prontos para utilizar
  • Solicitar extensão funcional
Vários controladores igus Digital Step Motor Driver D9 com bloco de terminais verde lado a lado.

drylin® D7, D8 e D9 para motores de passo

  • Não são necessários conhecimentos especializados, software ou programação
  • Controlo através de uma interface standard de direção de relógio em sistemas de controlo de nível superior
  • Ajustes simples da altura ou movimentos da gaveta, bem como aplicações de "pick & place" precisas
  • Programa de exemplo para download
Controladores de motor CC D5 e D6 com placas de circuito e caixas pretas.

drylin® D5 e D6 para motores DC

  • Prontos a utilizar. Não é necessário parametrização ou programação
  • Rotação para a esquerda/direita através da entrada digital
  • Velocidades e acelerações através do sinal de entrada externo PWM
  • Disponível com e sem alojamento
  • Económico
  • Amostra de programa para download

Porquê sistemas de controlo para motores drylin® E?

Envio rápido

Manutenção constante de grande stock

Elevada duração de vida

Gama de produtos disponível a longo prazo

Entrega a partir de 1, sem encomenda mínima.

Sem quantidade mínima de encomenda

100% testados

Exemplos de programas para sistema de controlo para motores

  • Descarregue programas para sistemas de controlo principais e parametrização do dryve
  • Tempo de integração reduzido
  • Redução de custos
  • Compatível com fabricantes industriais (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatível com placas únicas convencionais computadores/placas de programação (Arduino, Raspberry Pi, Beaglebone)

Exemplos de aplicação com os sistemas de controlo para motores da igus

Posicionamento no laboratório de aplicações laser

Sistema de posicionamento drylin sob uma cabeça de medição com rolamento de precisão.

Scanners de raios X XXL

Instalação de raios X para controlo de qualidade de produtos numa sala de ensaio.

Movimento suave no banco de teste de sensores

Bancada de testes para microeletrónica com cabeça de teste do sensor, drylin ZLW e e-chain da igus.

Mais exemplos de aplicação

Casquilhos lisos em aplicações industriais para máquinas de construção, turbinas eólicas e instalações de produção.
Motor de passo com flange frontal e dois conectores.

Motores elétricos drylin® E

Fonte de alimentação drylin E NDR-240-48 da Mean Well com etiqueta frontal azul e caixa metálica.

Unidades de alimentação elétrica drylin® E

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas