Fontes de alimentação de modo comutado para automação

Fonte de alimentação eficiente

Três fontes de alimentação comutadas mostradas lado a lado.

As nossas fontes de alimentação de modo comutado num relance

Potência nominal 75 W

  • Tensão de entrada: 90 - 264 VAC
  • Tensão de saída: 24 V
  • Corrente de saída: 3,2 - 4,2 A

Potência nominal 120 W

  • Tensão de entrada: 90 - 264 VAC
  • Tensão de saída: 24 V ou 48 V
  • Corrente de saída: 2,5 - 3,2 ou 5 - 6,5 A

Potência nominal 240 W

  • Tensão de entrada: 90 - 264 VAC
  • Tensão de saída: 24 ou 48 V
  • Corrente de saída: 5 - 6,5 ou 10 - 13 A

Potência nominal 480 W

  • Tensão de entrada: 90 - 264 VAC
  • Tensão de saída: 24 ou 48 V
  • Corrente de saída: 10 - 13 ou 20 - 26 A

Potência nominal 960 W

  • Tensão de entrada: 180 - 264 VAC
  • Tensão de saída: 48 V
  • Corrente de saída: 20 - 26 A

Ir para a loja online

Vantagens das fontes de alimentação comutadas

Pronto a enviar em 24 horas

<br /><br />Manutenção constante de grande stock

<br /><br />Elevada duração de vida

Gama de produtos disponíveis a longo prazo

Entrega a partir de 1, sem encomenda mínima.

Sem quantidade mínima de encomenda

100% testados

Sistemas de controlo de motores adequados

  • Rápida colocação em funcionamento
  • Interface de utilizador simples e intuitiva
  • Compatível com controladores industriais
  • Para todos os veios drylin®
Drivers de motor em quatro vistas com caixa e placa de circuito.

Perguntas frequentes dos nossos clientes

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas