Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Calhas articuladas para soluções especiais

Categorias
Filtrar
Sistema
Requisitos
Áreas de aplicação
Sistemas para movimentos 3D

Quantidade de produtos: 28

Desenrolador de cabos e-spool® flex - sem interrupções | Com caixa | Extensão 5-15m

  • Sem anel colector: sem desgaste de contactos, problemas de corrusão ou contaminação
  • Sem interrupções (sem anel colector) para potência, comandos, dados e fluídos
  • Duração de vida até 10,000 ciclos
  • Reduzida ocupação de espaço
  • Montagem Universal
  • Cabos constantemente em tensão
  • Disponíveis em várias versões: com manivela (H), mola de retração (SP ou SB) e travão interior (SB).
Nota: Ao selecionar os cabos e ao utilizar o e-spool flex, tenha em consideração a VDE 0298 Parte 4 (capacidade de corrente e fatores de correção para cabos entrançados)
A partir de 962,56 EUR/un.
9 versões, das quais:
9 para envio a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Calhas articuladas ESD

Calhas articuladas com abertura, com terminais de fixação e separação interior, em material ESD condutor de eletricidade, disponíveis em stock.

guidelok horizontal – guias para a secção superior

Movimento sem obstáculos: as limalhas não interferem entre a superfície superior e inferior das calhas articuladas.

guidelok slimline P/PS – guia vertical

  • Até 7 m/s e 10 m/s2
  • Até 80% menos guia necessária, reduzindo os custos e o peso
  • Para sistemas suspensos até 50 m

E4/4HD – Para cursos longos ou "montagem lateral"

Calhas articuladas abertas e tapadas com abertura de ambos os lados. Alturas interiores de 32 a 80 mm. Especialmente adequadas para "montagem lateral" e cursos superiores a 200 m.

Calhas articuladas híbridas YE

A melhor combinação em polímero leve e aço resistente para uma calha articulada que suporta facilmente cursos longos sem suporte.
A partir de 15,68 EUR/un.
32 versões, das quais:
32 para envio a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Hybrid energy chain YE.56

50% stronger than pure plastic energy chains* and 50% lighter than pure steel energy chains*. No rivets, no screws. Energy chain links openable quickly, for easy cable replacement.
  • Inner height hi: 56mm
  • Outer height ha: 90
  • Inner widths Bi: 50 - 600mm 
  • Outer width Ba: 74 - 624mm
  • Bend radius R: 100 - 500mm 
  • Pitch: 91mm
A partir de 28,68 EUR/un.
41 versões, das quais:
41 para envio a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Série de calhas articuladas AX

Os batentes exteriores impedem a acumulação da poeira. Todas as larguras existentes podem ser combinadas.

Calha corrugada e-skin®

  • Espaço necessário: 80-200 mm
  • Raio de curvatura: 40-55 mm
  • Comprimento sem suporte: depende dos condutores

Calhas articuladas rol e-chain®

Cursos longos e velocidade de deslocamento muito alta. Disponíveis calhas articuladas com travessas a cada elo ou calhas articuladas tapadas.

e-spool: Desenroladores para vários meios

A alternativa aos enroladores de cabos – reduzem o desgaste dos cabos, orientando diferentes meios de forma fiável.

Série AUTO-GLIDE: soluções à medida para cursos longos

Combinação de calhas articuladas AUTO-GLIDE e easy chain®, do sistema E2/000 e do sistema E4.1.

Sistema de guias - guidelite plus

Sistema de guias em plástico, resistente a substâncias químicas e à corrosão

liftband – guia vertical

  • Para aplicações verticais altas que requerem uma solução compacta
  • Modular, silenciosa, compacta
  • Comprimento de extensão máximo de 13 m
  • Disponível em 2 tamanhos
  • Alternativa às soluções em ziguezague, mas mais leve e com necessidade de menos espaço de instalação

Ponto móvel flutuante FTA

Compensação de erros de paralelismo em cursos longos.  Pequenas, leves e económicas.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h