Chumaceiras com rolamentos de esferas em polímero

Quando comparados com as chumaceiras metálicas, as chumaceiras com rolamentos de esferas em polímero são até 60% mais leves e 40% mais económicos. Também permitem um funcionamento economicamente mais eficiente. Os rolamentos permitem um funcionamento a seco, higiénico e com pouco atrito. São resistentes à corrosão e a químicos, possuem uma longa duração de vida, são eletricamente isolados e opcionalmente não magnéticos.   
A igus® oferece chumaceiras com rolamentos de esferas com dois tipos de alojamento: uma versão especialmente compacta e rígida, em que as esferas de vidro ou aço inoxidável rolam diretamente no corpo da chumaceira. E uma versão com alinhamento automático que compensa o desalinhamento.
Quantidade de produtos 0
De momento, não existem produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® ajuda-o de imediato! Ou Envie-nos uma mensagem!

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas