Guias

Guias para cursos longos

Super-guias de alumínio

  • Sistema modular em 2 versões - Básico e para aplicações exigentes
  • Instalação muito fácil e universal
  • Tiras deslizantes para proteção contra a abrasão a altas velocidades
  • Perfil de alumínio resistente à corrosão e à água do mar
  • Instalação flexível - fixação para a subestrutura independentemente dos comprimentos do perfil e das articulações
  • Elemento de ligação - plástico com mecanismo de bloqueio
  • Guias deslizam em guias fabricadas em PE de alta tecnologia
  • A braçadeira de fixação inferior pode ser montada - no interior ou no exterior - diretamente no substrato ou no perfil-C
  • Condutividade de acordo com a DIN EN 61537
  • Tiras deslizantes standard e perfil de borracha inserido para minimizar o ruído na drenagem
  • Terminal de fixação para fixação segura, mesmo em condições de funcionamento difíceis
  • O módulo do ponto fixo permite uma fixação rápida e fácil do ponto fixo da calha articulada na guia em alumínio sem necessidade de furação

970.30.SL / 970.31.SL

Ficheiro PDF das guias

970.30.SL / 970.32.SL

Ficheiro PDF das guias

971.30.SL / 971.31.SL

Ficheiro PDF das guias

972.02.30.SL / 972.02.31.SL

Ficheiro PDF das guias

972.30.SL / 972.31.SL

Ficheiro PDF das guias

972.30.SL / 972.32.SL

Ficheiro PDF das guias

973.30.SL / 973.31.SL

Ficheiro PDF das guias

974.30.SL / 974.31.SL

Ficheiro PDF das guias

974.30.SL.HD / 974.31.SL.HD

Ficheiro PDF das guias

975.30.SL / 975.31.SL

Ficheiro PDF das guias

975.30.SL.HD / 975.31.SL.HD

Ficheiro PDF das guias

Módulo para o ponto fixo / abraçadeira

Visão geral do módulo para o ponto fixo

Guia metálica

Guia metálica
  • Guias em aço para aplicações muito exigentes e fortes
  • Instalação simples com conjuntos de instalação para guiamento e fixação ao substrato
  • Fixação simples diretamente na base do perfil-C
  • Vasta seleção - Desenho de 2 peças, ajustáveis à largura
  • Disponíveis em aço galvanizado e aço inoxidável (materiais: AISI 304, 14404, 14571)
  • Barras deslizantes fabricadas em PE de baixo peso
  • Partes laterais equipadas com espaçamento adequado e fixadas à base
  • Módulo do ponto fixo permite uma fixação rápida e fácil sem furação
  • Condutividade de acordo com a norma DIN EN 61537: Standard

90.30 / 90.31

Ficheiro PDF das guias

92.30 / 92.31

Ficheiro PDF das guias

93.30 / 93.31

Ficheiro PDF das guias

94.30 / 94.31

Ficheiro PDF das guias

95.30 / 95.31

Ficheiro PDF das guias

96.30 / 96.31

Ficheiro PDF das guias

97.30 / 97.31

Ficheiro PDF das guias

98.30 / 98.31

Ficheiro PDF das guias

99.30 / 99.31

Ficheiro PDF das guias

91.10 - 91.71

Sistema de guia tubular RS

Sistema de guia tubular RS
  • Para aplicações em que ocorrem sujidade, limalhas e abrasão - os resíduos dos produtos caem pelas ranhuras existentes.
  • Não é necessário definir a largura correta, uma vez que são fornecidos espaçadores adequados.

92.70 / 92.71

Ficheiro PDF das guias

93.70 / 93.71

Ficheiro PDF das guias

95.70 / 95.71

Ficheiro PDF das guias

Sistema de encaixe por pressão

Sistema de encaixe por pressão
  • Significativamente mais estreita do que as guias convencionais
  • Instalação rápida e fácil
  • Largura interior fixa graças às placas espaçadoras
  • Sem necessidade de ajustes demorados da folga lateral
  • Sem arestas metálicas interiores, pois são tapadas pela guia
  • Peças estreitas da guia em aço galvanizado (aço inoxidável disponível a pedido)

91.930 / 91.931

Ficheiro PDF das guias

92.930 / 92.931

Ficheiro PDF das guias

93.930 / 93.931

Ficheiro PDF das guias

95.930 / 95.931

Poderá também estar interessado n.º

Guias de suporte em aço e super-alumínio

Guias de suporte para calhas articuladas

Clipe para guia

Clipe para guia

smart plastics: i.Cee Wonderbox

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas