Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Peças sobressalentes para calhas articuladas

Quantidade de produtos: 3

Peças individuais | Série E4.1 / R4.1 | Elo exterior

O elo exterior é adequado para calhas articuladas E4.1/R4.1:
 
  • Movimento linear e rápida montagem graças ao desenho com elo exterior
A partir de 0,80 EUR/un.
8 versões, das quais:
3 para envio a partir de 2 dias úteis
5 para envio a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Peças individuais | Série E4.1 / R4.1 | Elo interior

O elo interior é adequado para calhas articuladas E4.1/R4.1:
 
  • Movimento linear e rápida montagem graças ao desenho com elo interior
A partir de 0,80 EUR/un.
81 versões, das quais:
29 para envio a partir de 2 dias úteis
42 para envio a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Peças individuais | Série R4.1 | Travessa superior (tampa)

Travessa superior (tampa) para sistemas de calhas articuladas tapadas da série R4.1:
 
  • Travessas resistentes com bloqueio duplo
A partir de 1,21 EUR/un.
31 versões, das quais:
29 para envio a partir de 2 dias úteis
2 para envio a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h