Produtos igus isentos de PTFE

Os produtos da igus são isentos de PFAS

Os factos mais importantes

  • Dependendo do conteúdo de PTFE, os produtos plástico podem ser abrangidos por uma eventual proibição dos PFAS.
  • Uma vasta gama de materiais da igus não contém PTFE, e não foram detetados vestígios das substâncias PFAS críticas em outros materiais da igus*.
  • Se o PTFE não forem proibidos, os materiais da igus não são geralmente afetados.

O iglidur JPF é o produto do ano de 2025, com a tecnologia dos casquilhos da igus

Materiais da igus isentos de PTFE e testados para os PFAS nocivos

Materiais igumid sem PTFE e testados para os nocivos PFAS

Materiais xirodur sem PTFE e testados para os nocivos PFAS

Casquilhos iglidur sem manutenção, sem PTFE e testados para PFAS

Sistemas lineares isentos de PTFE

Sistemas lineares isentos de PTFE testados para os nocivos PFAS

Os cabos chainflex são isentos de PTFE/PFAS

Cabos chainflex sem PTFE da igus


Com desenvolvimento interno e laboratório de testes próprio para alternativas a PTFE e PFAS

Desenvolvimento de materiais na igus
Dr-Ing. Magnus Orth, Chefe do Desenvolvimento de Materiais e Centro Técnico na igus
Não é fácil encontrar materiais com especificações semelhantes. Mesmo assim, conseguimos.

Dr-Ing. Magbus Orth

Diretor de Desenvolvimento de Materiais e Centro Técnico na igus

Do departamento de desenvolvimento: Grandes progressos com os PFAS e PTFE

O que são os PFAS?

  • Não polímeros: No subgrupo dos não polímeros, destacam-se os compostos ácido perfluorooctanóico (PFOA) e ácido perfluorooctanossulfónico (PFOS) são o mais estudado até hoje. Tal como muitos outros PFAS, estes dois compostos são também difíceis de decompor e são agora detetáveis no ambiente, na cadeia alimentar e nos humanos. Os PFOA e os PFOS têm um impacto negativo comprovado na saúde. Juntamente com os PFHxs e os PFNA, representam 90% da carga atual de PFAS .
  • Polímeros: O subgrupo dos polímeros inclui os fluoropolímeros. Os fluoropolímeros são constituídos por uma cadeia de carbono com átomos de flúor diretamente ligados, o que lhes confere uma elevada estabilidade química. São tão estáveis que não se decompõem em substâncias tóxicas. O único risco associado pode estar relacionado com o uso de aditivos tóxicos durante a produção, nomeadamente sob a forma de emulsionantes. Os fluoropolímeros são utilizados, por exemplo, em revestimentos, vedantes e isolamento de cabos. Os fluoropolímeros incluem o politetrafluoroetileno (PTFE), entre muitas outras substâncias.

Classificação dos PFAS
Classificação dos PFAS

Qual é a situação jurídica atual relativamente aos PFAS? (a partir de 20.04.2023)