Alterar idioma :
| Propriedades gerais | Unidade | iglidur® A500 | Método de teste |
|---|---|---|---|
| Densidade | g/cm³ | 1,28 | |
| Cor | castanho | ||
| Absorção máxima de humidade a +23°C/50% de humidade ambiente | % peso | 0,3 | DIN 53495 |
| Absorção de humidade máx. | % peso | 0,5 | |
| Coeficiente de atrito geotérmico, dinâmico, contra o aço | µ | 0,26-0,41 | |
| valor pv máx. (seco) | Mpa x m/s | 0,28 | |
| Propriedades mecânicas | |||
| Módulo de elasticidade | MPa | 3.600 | DIN 53457 |
| Resistência à flexão a 20 °C | MPa | 140 | DIN 53452 |
| Força de compressão | MPa | 118 | |
| Pressão superficial máxima recomendada (20 °C) | MPa | 120 | |
| Dureza Shore D | MPa | 83 | DIN 53505 |
| Propriedades físicas e térmicas | |||
| Temperatura máx. de aplicação a longo prazo | °C | +250 | |
| Temperatura máx. de aplicação a curto prazo | °C | +300 | |
| Temperatura mín. de aplicação | °C | -100 | |
| Condutividade térmica | W/m x K | 0,24 | ASTM C 177 |
| Coeficiente de expansão térmica (a 23 °C) | K-1 x 10-5 | 9 | DIN 53752 |
| Propriedades elétricas | |||
| Resistência específica | Ωcm | > 1014 | DIN IEC 93 |
| Resistência superficial | Ω | > 1013 | DIN 53482 |

diagrama. 01: Valor pv admissível para casquilhos deslizantes iglidur® A500 com 1 mm de espessura de parede em funcionamento a seco contra um veio de aço, a +20 °C, instalado numa caixa de aço
X = velocidade de superfície [m/s]
Y = carga [MPa]
As chumaceiras feitas de iglidur® A500 podem ser utilizadas a altas temperaturas e estão aprovadas para contacto direto com alimentos (em conformidade com a FDA). Têm uma resistência química excecionalmente boa e são assim adequados para as aplicações mais difíceis no ambiente de máquinas para a indústria alimentar. Embora o iglidur® A500 seja um material duro, também tem uma excelente resistência à compressão, mesmo a altas temperaturas.

diagrama. 02: pressão máxima recomendada na superfície em função da temperatura (120 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
A pressão superficial máxima recomendada é um parâmetro mecânico do material. Não pode ser utilizada para tirar conclusões sobre a tribologia. A resistência à compressão das chumaceiras de deslizamento iglidur® A500 diminui com o aumento da temperatura. 02 ilustra esta relação.
O diagrama. 02 mostra a pressão máxima recomendada na superfície do rolamento em função da temperatura. A combinação de uma elevada resistência, por um lado, e de uma elevada flexibilidade, por outro, tem um efeito muito positivo nas vibrações e nas cargas de borda. Como o desgaste das rótulas aumenta rapidamente a partir de pressões de 10 a 20 MPa, recomendamos que a utilização acima destes limites seja verificada com especial cuidado.
iglidur® Devido à sua resistência a altas temperaturas, o A500 também permite altas velocidades de deslizamento. No entanto, o coeficiente de fricção aumenta devido a estas velocidades elevadas, o que leva a um maior aquecimento do rolamento. Os testes mostram que os casquilhos deslizantes feitos de iglidur® A500 são mais resistentes ao desgaste durante os movimentos giratórios, e os valores pv permitidos são também mais elevados na operação giratória.
| m/s | Rotativa | Oscilante | linear |
|---|---|---|---|
| permanente | 0,6 | 0,4 | 1 |
| Curto prazo | 1 | 0,7 | 2 |
A temperatura máxima de aplicação a curto prazo permitida é de +300 °C. A resistência à compressão dos casquilhos lisos iglidur® A500 diminui com o aumento da temperatura. 02 ilustra esta relação. As temperaturas prevalecentes no sistema de rolamento também têm uma influência no desgaste do rolamento.
| iglidur® A500 | Temperatura de aplicação |
|---|---|
| Mínima | - 100 °C |
| Máxima em exposição prolongada | +250°C |
| Máxima, exposição breve | + 300 °C |
| Fixação axial adicional a partir de | +130°C |
O coeficiente de fricção depende da carga que actua no rolamento (diagrama. 04 e 05).
coeficiente de fricção para iglidur® A500 contra aço (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® A500 | seco | Lubrificantes | Óleo | Água |
|---|---|---|---|---|
| Coeficientes de atrito µ | 0,26 - 0,41 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Gráfico 04: Coeficiente de atrito como função da velocidade superficial, p = 0,75 MPa
X = velocidade superficial [m/s]
Y = coeficiente de atrito μ
mais informações:

Diagrama 05: Coeficiente de atrito em função da pressão, v = 0,01m/s
X = carga [MPa]
Y = coeficiente de atrito μ
iglidur® A500

diagrama. 06: Desgaste, aplicação rotativa com diferentes materiais de veio, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Material do veio
Y = desgaste [μm/km]
A = alumínio, anodizado duro
B = aço de corte livre
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = aço-carbono HR
F = AÇO INOXIDÁVEL 304
G = aço de alta qualidade
O Diagrama 06 mostra uma extensão dos resultados dos testes com diferentes materiais de veio que foram efectuados com casquilhos deslizantes feitos de iglidur® A500. A combinação "iglidur® A500 contra um veio cromado duro" destaca-se claramente durante a rotação. Até aprox. 2,0 MPa, o desgaste desta combinação permanece largamente independente da carga. Ao rodar contra veios feitos de Cf53, a resistência ao desgaste é melhor do que ao rodar sob a mesma carga. Se o material do veio que pretende não estiver incluído neste diagrama, contacte-nos.
Os casquilhos lisos iglidur® A500 têm uma excelente resistência a agentes de limpeza, massas lubrificantes, óleos, álcalis e ácidos.
+ resistente 0 condicionalmente resistente - não resistente
Todos os dados à temperatura ambiente [20 °C]
| Média | Resistência |
|---|---|
| Álcoois | + |
| Hidrocarbonetos | + |
| Massas lubrificantes, óleos sem aditivos | + |
| Combustíveis | + |
| Ácidos diluídos | + |
| Ácidos fortes | + |
| Alcalinos diluídos | + |
| Alcalinos fortes | + |
As chumaceiras feitas de iglidur® A500 estão entre as mais resistentes à radiação no programa iglidur®. As chumaceiras são resistentes até uma intensidade de radiação de 2 x105Gy. Níveis de radiação mais elevados atacam o material e podem levar à perda de especificações mecânicas importantes.
Os casquilhos deslizantes iglidur® A500 são eletricamente isolantes.
| Propriedades elétricas | |
|---|---|
| Resistência específica | > 1014 Ωcm |
| Resistência superficial | > 1013 Ω |
A absorção de humidade dos rolamentos iglidur® A500 é de apenas 0,5 % quando saturados em água.
| Máxima absorção de humidade | |
|---|---|
| a +23 °C/50 % de humidade r. | 0,3% do peso |
| Absorção de humidade máx. | 0,5% do peso |
Os casquilhos deslizantes iglidur® A500 são rolamentos standard para veios com tolerância h (mínimo recomendado h9). Os rolamentos são concebidos para serem pressionados numa montagem com tolerância H7. Após a instalação numa montagem com dimensões nominais, o diâmetro interior do rolamento com tolerância F10 ajusta-se automaticamente.
| Diâmetro d1 [mm] | Eixo h9 [mm] | iglidur® A500 F10 [mm] | Habitação H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| até 3 | 0 - 0.025 | +0.006 +0.046 | 0 +0.010 |
| > 3 até 6 | 0 - 0.030 | +0.010 +0.058 | 0 +0.012 |
| > 6 até 10 | 0 - 0.036 | +0.013 +0.071 | 0 +0.015 |
| > 10 até 18 | 0 - 0.043 | +0.016 +0.086 | 0 +0.018 |
| > 18 até 30 | 0 - 0.052 | +0.020 +0.104 | 0 +0.021 |
| > 30 até 50 | 0 - 0.062 | +0.025 +0.125 | 0 +0.025 |
| >50 a 80 | 0 - 0.074 | +0.030 +0.150 | 0 +0.030 |

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h