Novidades para motores elétricos drylin E

Visão geral das novidades de outono de 2025:

dle-cu-9
  • Ideal para prototipagem, colocação em funcionamento e manutenção
  • Rápida adaptação a diferentes motores e aplicações
  • Fácil utilização sem computador
dle-cu-7
  • Dois botões para sinais de arranque/paragem e um botão de paragem de emergência
  • O botão de paragem de emergência para a máquina imediatamente em caso de perigo
  • Fácil de utilizar sem computador
Motor de passo com encoder
  • Encoder compatível com sistemas de controlo de nível superior da Siemens, Beckhoff e B&R
  • Nas normas NEMA 23, 24 e 34
  • feedback preciso da posição e maior fiabilidade operacional
Motor com veio duplo
  • Para acionamento simultâneo de dois veios
  • Ideal para máquinas que economizam espaço
  • Já disponível noutros tamanhos NEMA
Exposição ao vivo dryve
  • Demonstração ao vivo de módulos lineares drylin, motores e sistemas de controlo
  • Apoio personalizado com programação flexível na sua aplicação
  • Ajuste manual, cenários de paragem de emergência, conceitos de controlo
  • Sem custos de deslocação ou alojamento para os seus funcionários

Mais novidades da primavera de 2025:

MOT-ST-56-C-B-C 
  • Motores de passo para aplicações em ambientes húmidos
  • Com travão integrado
  • Disponíveis nos tamanhos de montagem NEMA 17, 23, 24, 34
  • Com cabo de ligação de 1 m e conetores Molex económicos
MOT-AN-S-060-028-056-LC-AAAC 
  • Motores de passo no tamanho L
  • 38% mais potentes em comparação com os motores com comprimento de instalação M
  • Nos tamanhos de instalação NEMA 17, 23, 24
  • Com fios de ligação de 0,3 m e conetores JST e Molex económicos
MOT-ST-42-L-C-O
  • Encoder compatível com Siemens, Beckhoff e B&R
  • Como motor de passo de passo e fuso integrado NEMA 17
  • Tensão de alimentação 480% superior
  • Com 0,3 m de fios de ligação e económico conetor JST
dle-cu-6
  • Extensão da gama de produtos de unidade de comando
  • Adequadas para os sistemas de controlo para motores D1, D5/6, D7, 8, 9 da igus
  • O sistema de controlo do motor é ativado através de um interrutor de ativação e funciona com uma rotação da esquerda para a direita com dois botões.
caixa redutora angular
  • Para superestruturas compactas
  • Adequadas para motores de passo e motores EC/BLDC da igus
  • Adequadas para tamanhos de quadro NEMA 23, 24, 34
  • Até 150% de redução de espaço de instalação comparativamente com caixas redutoras retas
  • Seis relações de redução diferentes
Manípulos
  • Quatro versões diferentes para veios com corte D (5 / 6.35 / 8 / 14mm)
  • Ajuste manual do ponto de referência em vez de utilizar um interrutor de referência
  • 400% mais barato do que as referências elétricas

As novidades de 2025

d1
  • Compatível com muitos sistemas de controlo de automação com PROFINET
  • Rápida integração graças ao sistema de controlo para motores D1 certificado
  • D1 compatível com PROFINET com 18% de quota de mercado
  • Atualização gratuita do firmware também para sistemas de controlo para motores D1 mais antigos
Newsletter da igus

Visão geral das novidades de outono de 2024:

ETY-CON-0005
  • Terminal em aço inoxidável adequado para as nossas unidades de controlo
  • Fixação e remoção rápidas das unidades de controlo
  • Adequadas a diversos perfis de máquinas
  • Aço inoxidável, com elevada duração de vida e recicláveis
Acoplamento
  • Três novos acoplamentos de garra
  • Amortecimento de falhas, transmissão de potência de forma equivalente, ligação oco para comprimento de compensação do veio
  • Redução de 50% no tempo de montagem graças à compensação do comprimento do veio
  • Reutilizável e resistente
COU-AR-K-140K-100K-56-58-B-AAAA
  • Duas novas ligações de garra com chaveta
  • Com abraçadeira de fixação para eixos redondos e chaveta
  • Amortecimento, transmissão de potência com compensação, ligação oca para comprimento de compensação do veio
  • Extensão da série de ligações padrão
  • Poupança de 50% no tempo de montagem graças ao comprimento de compensação do veio
COU-AO-R-050-050-16-16-A-AAAA
  • Quatro novos acoplamentos de veio
  • Acoplamento para absorção de força axial
  • Económico devido ao desenho de uma só peça (50% mais barato do que os acoplamentos de mandíbula)
  • Alinhamento simples através de cavilhas, sem abraçadeiras inferiores
Condutores
  • Expansão da gama com 15 novos cabos em comprimentos de 20 metros
  • Constituído por cabo chainflex com conetor e extremidade de cabo aberta,
  • Cursos de ligação até 30% mais longos
  • Duráveis, retardante de chama, isentos de silicones

Visão geral das novidades da primavera de 2024:

DRE_GEN_motor_de_passo_nema_8_
  • Solução de acionamento compacta com apenas uma dimensão de flange de 20 mm
  • Redução do custo da máquina devido ao menor espaço de instalação e ao peso reduzido
  • Poupança de 30% no espaço de instalação comparativamente com o tamanho NEMA 11
  • CE de acordo com ROHS
DRE_GEN_motor_de_passo_ip_65
  • Série de motores de passo com encoder para ambientes húmidos de 0.5-5.9Nm
  • Direto com cabo de ligação de 1m e conetor Molex
  • Gnho de 12% relativamente ao comprimento global em comparação com o NEMA 17 com conetor métrico
  • CE de acordo com ROHS
DRE_GEN_DLE-DA_colagem_dois_eixos
  • Solução de acionamento compacta e com elevada absorção de binário
  • Módulos duplos predefinidos em quatro tamanhos diferentes
  • Poupança de 50% no espaço de instalação comparativamente com motor montado externamente
  • Disponível o casquilho de substituição
DRE_SCR_D1_Firmwareupdate_EN
  • 11 novas melhorias/funções para automação
  • Atualização gratuita para cada D1
  • Configuração inicial mais rápida devido às instruções de parametrização na interface GUI
  • Produto digital com utilização múltipla ilimitada
DRE_GEN_DLE-CU_Control_Unidades_Collage
  • Operação simples de sequências de automação
  • Rápida configuração inicial devido à interação entre o D1 e a unidade de comando
  • Redução em 80% do tempo devido à unidade de comando pré-fabricada
  • Reutilizável e resistente

Loja online dos motores

Loja online de motores

Pesquisa de motores elétricos drylin® E

Pesquisa de motores elétricos drylin® E

Peça uma proposta deste produto

Consulta sobre as novidades dos motores

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager dry-tech

Escrever e-mail

Envios e consultas