Visão geral das novidades de robótica

Newsletter da igus

Não perca mais nenhuma novidade da igus

Primavera 2025

Varetas de fibra e sistema de retração standard (RS) completos em ESD

RS e vareta em fibra em ESD

Três peças para robustez, limpeza e economia

Artigos da loja triflex R

triflex R para aplicações exigentes

triflex R para aplicações exigentes

Solução para cabos SCARA Clean em ESD (estudo)

Solução para cabos SCARA Clean ESD

Solução de cabos SCARA em material ESD

Solução para cabos SCARA ESD

Primavera 2024

Módulo de varetas de fibra para sala limpa secas

Módulo de varetas de fibra na sala limpa seca

triflex R TRE.85 versão C

Versão TRE.85 C

Solução para cabos SCARA Clean tamanho 24

Solução para cabos SCARA Clean tamanho 24

Primavera 2023

Abraçadeiras de cabos

Abraçadeiras de cabos

Solução para cabos SCARA Clean

Solução para cabos SCARA Clean

Realidade aumentada no Quick Robot

Realidade aumentada na empresa

Primavera de 2022

Novidades de 2022 da triflex R

Primavera de 2021

A TRX revoluciona os movimentos tridimensionais

triflex R TRX
  • Telescópico + torção com uma calha articulada porta cabos
  • Extensão até 40%
  • Atualmente compatível com a série TRE.70
  • Sem necessidade de acessórios adicionais, tais como sistemas de retração

TRE.30.050.0.B pequena mas ...

triflex R TRE.30
  • Quatro vezes mais resistentes ao raio
  • Elevada absorção de forças de torção
  • montagem e desmontagem sem ferramentas
  • Compatível com todos os produtos triflex® R TR.30
  • Fácil de remodelação/extender

Outono de 2020

Solução de cabo SCARA

Reforço para mangueira corrugadas em robôs SCARA

  • mangueira nominal 29mm (interior)
  • Tamanhos 23 e 36mm pendentes
  • O pilar para o guiamento de cabo em robôs SCARA
  • Fácil de remodelação
  • Montagem rotativa
  • Para aumentar a duração de vida das mangueiras corrugadas em robôs SCARA.

Novidades da primavera de 2020 em 1:45 min.

Primavera de 2020

Pré-carga direcionada nos UR10 e UR10e

Suporte com varetas de fibra para UR10
  • Caso necessite de remodelação os cabos ou mangueiras no seu UR10 ou UR10e.
  • Permite um guiamento forte e definido dos cabo até à ferramenta
  • Podem ser combinados com as nossas abraçadeiras cobot
  • Plug and play para UR10 + UR10e
  • Individualmente ajustáveis
  • Sem danos indesejados no robô

Sistema de retração linear compacto TR.RSEC.60

TR.RSEC.60

Sistema de retração linear económico TR.RSEL.60 + TR.RSEL.65

TR.RSEL.60 + 65
  • Extensões da gama aos sistemas de retração RSEL existentes, tamanhos 70 e 85
  • Os tamanhos 60 e 65 podem ser utilizados para realizar pacotes de manipulação mais económicos na produção automóvel, por exemplo
  • Design modular das série RSEL