Base de conhecimentos sobre os cabos elétricos chainflex®

Conhecimentos sobre cabos

Estrutura dos cabos flexíveis

Requisitos especiais

Aprovações e normas

As suas vantagens connosco

  • Disponível para encomenda a partir de 1m
  • Sem custos de corte
  • Sem valor mínimo de encomenda
  • Sem sobretaxa de quantidade mínima
Cabos FAQ

Alguma pergunta sem resposta?

Tutoriais em vídeo

Segurança e qualidade

O maior laboratório de testes do mundo para cabos sujeitos a movimento

A qualidade é uma prioridade máxima - É isto que a chainflex oferece®

  • 30 anos de experiência
  • 4 anos de garantia
  • Testado no nosso próprio laboratório em 3.800 metros quadrados, 125 sistemas de teste, mais de 800 testes em curso
  • A maior gama com mais de 1350 tipos de cabos para sistemas de dados, bus e híbridos, controlos e accionamentos
  • Vida útil calculável e configurável
  • Disponível em stock, a partir de 1m de comprimento e em 36h
  • Cabos para todos os tipos de movimento: horizontal, vertical, torção, alta velocidade
  • Amostras disponíveis gratuitamente
  • 50 % de poupança de tempo durante a decapagem graças à tecnologia exclusiva CFRIP
  • Opcionalmente com monitorização inteligente da resistência à tração a partir de plásticos inteligentes para cabos com cargas particularmente elevadas

Os nossos cabos em utilização

Máquina de "pick and place"

Máquina de "pick & place"

Grandes centros de usinagem

Centros de maquinação de grandes dimensões

Engenharia mecânica

Cabos de fibra ótica (FOC) para a tecnologia de automação

Descarregador de Navios

Calhas articuladas da igus em alojamento de aço inoxidável

Mais aplicações

Aplicações com cabos chainflex para movimento

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas