Encomende peças torneadas e fresadas online

Serviço CNC

Verificação de tolerâncias

Verificação das tolerâncias do desenho
Verificação das tolerâncias do desenho

Configurador de modelos 3D

Configurador
Configurador

6 razões para peças torneadas e fresadas em plástico

Isentos de lubrificação e de manutenção:

Resistentes a químicos:

Em conformidade com a FDA:

Resistentes à temperatura:

Leves

Duração de vida previsível:

O material certo para o seu projeto!

Materiais

Consultar as nossas normas de maquinagem

Calibre
  • Dimensão nominal até 30 mm: IT 9/10
  • Dimensão nominal até 30 mm: IT 9/10
  • Dimensão nominal superior a 180 a 500 mm: IT 11/12/13
  • Dimensão nominal superior a 500 mm: Declaração apenas após teste

Se tiver requisitos diferentes

Requisitos diferentes

Configure de acordo com as suas necessidades e receba uma proposta com os preços

Quando e porque é que a maquinagem CNC vale a pena para as suas peças torneadas e fresadas​

Grande variedade de materiais e qualidade dos materiais:

Elevada qualidade superficial:

Dimensões precisas de peça com tolerâncias apertadas:

Económico para quantidades pequenas a médias:

Veja por si mesmo estes exemplos de aplicação:

Blocos deslizantes maquinados em material iglidur elevador de 2 pilares

Bloco deslizante

Rolos para a deflexão de correias numa máquina de engomar

Máquina de engomar

Componente para uma máquina de preenchimento de molhos para massa

Máquina de preenchimento

Rolos para tapete transportador

Tapete transportador

As suas perguntas e as nossas respostas (FAQ)

FAQ

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas