Os atuadores lineares são a combinação de motor de passo com veio oco, fuso e porca. A vantagem deste design é o facto de conseguir absorver elevadas forças axiais que os motores de passo convencionais não conseguem suportar. Uma vasta gama de produtos pode ser utilizada para fusos, que incluem, por exemplo rosca de passo rápido, trapezoidais ou métricos, bem como diversos metais. Além disso, é possível configurar o comprimento do fuso e da porca (porca com flange) disponíveis como standard. NEMA 11, 17 e 23 - estão disponíveis na loja online os tamanhos de flange 28 mm, 42 mm e 56 mm. Opcionalmente, pode ser adicionado um encoder em qualquer tamanho de instalação.