Alterar idioma :

Como posso poupar significativamente nos meus custos de manutenção com o plástico inteligente da igus®?
Apenas a ligação em rede inteligente dos componentes individuais cria uma base sólida para conceitos de manutenção preditiva. Na igus®, a manutenção preditiva é resumida sob o termo i.Cee. O elemento central nesta área é o software i.Cee. Este determina a vida útil máxima dos produtos igus®, bem como o tempo de serviço perfeito.
As vantagens da i.Cee em resumo:

Este estudo de caso discute como a CFL, a empresa ferroviária nacional do Luxemburgo, utiliza várias calhas articuladas da igus® juntamente com a tecnologia de sensores inteligentes da smart plastic para ultrapassar inúmeros desafios:
Transferência de dados dentro da rede local da sua empresa (i.Cee:local) ou através da nuvem segura (i.Cee:cloud)


No manual técnico, você aprenderá:

... devido a menos tempo de paragem com a igus® i.Cee
Na produção automóvel, as linhas de produção nunca ficam paradas. Braços robóticos que colaboram para trabalhos de montagem e soldagem estão constantemente em utilização, assim como todos os componentes que os abastecem com energia e dados. É nestes ambientes que os conceitos inteligentes no estilo da manutenção preditiva fazem mais sentido. Quer se trate de um novo projeto para a Indústria 4.0 ou de uma adaptação orientada para a eficiência - as nossas soluções de smart plastics estão disponíveis como kits modulares universais e podem ser adaptadas a qualquer sistema.
Inovações dos smart plastics® 2024 ...
... Experimente todas as inovações de 2024 dos smart plastics® tais como a monitorização sem contacto do estado das calhas articuladas com rolamentos EC.IT ou o módulo i.Sense para OTA aqui mesmo:

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h