Alterar idioma :


Aumentar a disponibilidade do sistema e garantir a conformidade do processo
Descubra no manual técnico:

Somente a rede inteligente de componentes individuais cria uma base sólida para os conceitos de manutenção preditiva, também conhecida como manutenção preditiva. Na igus®, a manutenção preditiva é resumida sob o termo i.Cee.
O elemento central nesta área é o software i.Cee. Este software, em conjunto com sensores na calha articulada, no casquilho do mancal liso ou numa corrediça linear, transforma os produtos disponíveis em stock em produtos inteligentes. Esta atualização torna possível determinar a vida útil máxima do seu produto igus® e o sistema i.Cee também indica o tempo de serviço perfeito. Os algoritmos ajustam a vida útil e o tempo de serviço de acordo com o uso. Com o software que fornecemos, alguns sensores e o novo módulo de comunicação i.Cee:plus II, os produtos standard disponíveis em stock podem ser transformados em tecnologia inteligente de fornecimento ou armazenamento de energia num instante.
Transferência de dados dentro da rede local da sua empresa (i.Cee:local) ou através da nuvem segura (i.Cee:cloud)

Visão geral do portefólio completo de produtos para a Indústria 4.0
Índice:

Simplificar as coisas: Com o expositor da igus, tem sempre à sua disposição o motion plastics® mais recentes e personalizados para a sua indústria.
Levamos o expositor, montamos a pedido e colocamos nas prateleiras os produtos à sua escolha. Ou pode ser você mesmo a montá-lo. Como uma exposição permanente ou apenas durante um determinado período de tempo.

O que é o plástico inteligente da igus®? O que significa Indústria 4.0? No nosso blog encontrará respostas às perguntas mais frequentes dos nossos clientes:

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h