Alterar idioma :

A tecnologia de acionamento drylin® da igus® já está a ser utilizada com sucesso numa vasta gama de indústrias e assegura menos tempo de paragem da máquina sem a utilização de lubrificantes externos. Onde os sistemas de acionamento convencionais atingem os seus limites, a igus® assegura uma maior fiabilidade operacional com o seu portfólio de produtos drylin® E.
Nesta página, pode descobrir inúmeras aplicações práticas em que as nossas unidades lineares com fuso, correia dentada e cremalheira e pinhão, bem como os nossos motores eléctricos, foram utilizados. Desde aplicações individuais de motores até sistemas de acionamento completos: Encontramos sempre a melhor solução para a sua aplicação individual.
Indústria automóvel

Na indústria automóvel, as peças complexas são lavadas automaticamente após a pintura: Esta tarefa é realizada pelo sistema de lavagem em carrossel do fabricante polaco Noyen.
Ir para a aplicaçãoManuseamento de materiais

Uma calha articulada autoglide fornece energia a um sistema de transporte. Funciona sem sistema de guiamento e sem bloquear os camiões industriais.
Ir para a aplicaçãoTecnologia médica
Indústria ótica

Um elevador de TV motorizado sem manutenção, resistente a vibrações e durável. É utilizado na construção de caravanas.
Ir para a aplicação
O berbequim de estrada utilizado para recolher amostras de estradas e pistas de aeroportos requer produtos particularmente robustos, leves e isentos de manutenção.
Ir para a aplicaçãoEmbalagem

Etiquetagem de até 50.000 contentores por hora com apenas uma estação de etiquetagem.
Ir para a aplicação
Do conceito à realização. Desenvolvimento de um sistema de medição F&E para quantificar a especificação da bolacha.
Ir para a aplicação
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h