Linha de produção com máquina de lavagem Karussell da igus numa instalação industrial.

Sistema de escovas rotativas para lavagem de automóveis

Para peças de automóvel acabadas de pintar

  • O que era necessário: Lavar automaticamente peças complexas na indústria automóvel após a pintura: Esta tarefa é realizada pelo sistema de lavagem em carrossel do fabricante polaco Noyen
  • Requisitos: 100% isento de lubrificação e manutenção, resiste a elevada humidade e temperaturas elevadas, baixo peso, robusto, posicionamento preciso, fácil de converter
  • Produtos utilizados: módulo linear drylin® SHT-20, com fuso roscado dryspin® integrado e porca de parafuso de avanço
  • Sucesso para o cliente: Um importante objetivo de conceção era criar a possibilidade de carregamento manual simples e ergonómico. O grande número de referências exigia não só a utilização de ferramentas adequadas, mas também o reposicionamento dos actuadores entre as referências. Para este efeito, era necessário um mecanismo de deslizamento com encravamento e fácil operação. A solução tinha de ser simultaneamente leve, uma vez que está integrada num disco de carrossel, e robusta. Decidiu-se, portanto, realizar um novo projeto com rolamentos.
Sistema de embalagem com vedação de segurança e painel de controlo para manuseamento automatizado.

Problema

Solução

  • O fornecimento dos parâmetros regulamentares exigidos
  • Ergonomia
  • Redução significativa dos custos de fabrico
  • Simplificação do design
  • Redução do peso
  • Acelerar a montagem de todo o dispositivo
  • Assegurar a repetibilidade dos componentes
  • Obtenção de um elevado grau de precisão
Máquina CNC com painel de controlo numa nave industrial.
Célula de máquina automatizada com transporte e robótica numa estrutura de aço.
Sistema automatizado de fixação de ferramentas com vários módulos de preensão em disposição circular.
Módulo de automação igus circular com várias garras e elementos de transporte ou triagem.
Dispositivo de fixação de duplo fuso em vista CAD para maquinação automatizada.

Produtos utilizados

Módulo linear drylin SHT com três barras-guia e carro central.

drylin® Módulo linear SHT

Fuso roscado com rosca fina e superfície metálica cilíndrica.

Fusos dryspin®

Porcas roscadas dryspin em plástico com rosca interna.

Porcas dryspin®

Fusos dryspin® em veículos

Fuso roscado Dryspin para aplicações automóveis com uma seta entre uma porca metálica e outra de plástico, à frente de carros.

Tem perguntas sobre a tecnologia de parafuso de avanço drylin®?

Fusos igus dryspin com elementos de porca e símbolo de loja.

Encomendar online:

O configurador Dryspin mostra um fuso roscado e casquilhos flangeados selecionáveis.

Configurar o acionamento do parafuso de avanço:

Tecnologia de fuso dryspin com seta para a direita e símbolo de reciclagem.

Melhorar a tecnologia ... reduzir os custos:

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas