Calhas articuladas e cabos elétricos inteligentes


Sensor EC.W para sistemas de calhas articuladas

EC.W
  • Mede o desgaste na travessa, na ligação pino/furo ou na barra deslizante, consoante o modelo
  • Compara os algoritmos especificados com os dados reais
  • Também pode ser utilizado como sensor independente
Manual técnico sobre manutenção

"O que devo considerar no que respeita à manutenção para as calhas articuladas?"

10 dicas para calhas articuladas "de fácil manutenção"

Calhas articuladas inteligentes

Novidades 2022 dos smart plastics: i.Sense TR.B

Finalmente também para robôs industriais e eixos multiaxiais ...

Roller chains

Calhas articuladas rol e-chain® P4.1

  • Duração de vida mais longa graças aos casquilhos deslizantes em tribopolímeros isentos de manutenção nos elos
  • Para as aplicações mais exigentes e a máxima duração de vida
  • Cursos até 800 m a velocidades superiores a 5 m/s
  • Use sempre smart plastics para saber o estado atual das suas calhas
Calhas articuladas E4

Calhas articuladas da série E4 para cargas elevadas

  • deslizantes, sem suporte e suspensas
  • Para aplicações robusto e exigentes
  • Altura interna de 21 a 350mm
  • Cada elo da calha é composto por 4 peças individuais
  • Abertura ao longo do raio interior e exterior
E2.1

Calhas articuladas E2 para carga médias

  • Altura interior: 26 a 48 mm
  • Disponíveis em duas versões:
    • Abertura ao longo do raio exterior para ambos os lados
    • Abertura ao longo do raio interior para ambos os lados
  • Relação entre peso e dimensões melhorada em comparação com a série anterior
  • Montagem até 55% mais rápida que as antecessoras

Portal CAD 3D dos smart plastics

Projetar rapidamente sistemas inteligentes de calhas articuladas. Modelos CAD para todos os componentes inteligentes.

Desenhe as calhas articuladas no portal CAD 3D

Visão 360° do laboratório de testes da igus®

Soluções inteligentes com cabos chainflex®

  • Medição da força de tração dos cabos (CF.P)
  • Medição das propriedades elétricas dos cabos (CF.Q)
  • Medição da qualidade de transmissão (CF.D)

Sensores para cabos chainflex®

CF.P

CF.P
  • Monitorização do estado
  • Mede as forças de tração que atuam sobre os cabos
  • Em caso de falha, a informação é transmitida por contacto e sinalização para a máquina

CF.Q

CF.Q
  • Monitorização do estado
  • Indica alterações nas propriedades elétricas
  • Em caso de falha, a informação é transmitida por contacto e sinalização para a máquina

CF.D

CF.D
  • Monitorização do estado
  • Integrado nos cabos, não é necessária qualquer medição extra dos cabos
  • As perdas de pacotes de dados são reconhecidas de forma antecipada
  • Alertas via LED, contacto NC ou rede
Manual dos smart plastics

Quer montar o seu próprio conjunto de smart plastics?