Alterar idioma :

i.Sense TR.B: Evite agora tempos de paragem não planeados e elevados custos de paragem, mesmo para robôs industriais e de múltiplos eixos, com a monitorização inteligente do estado do smart plastic para a calha articulada triflex® R.
A elevada dinâmica e os limites de carga das calhas articuladas triflex são demonstrados da melhor forma no vídeo.

Quando os trabalhos regulares de manutenção exigem a paragem total da produção ...

Quando as anomalias no movimento não podem ser detetadas pelos humanos a tempo ...

Se as instalações ou as máquinas precisam de ser monitorizadas frequentemente ou continuamente ...

Se os sistemas de calhas articuladas são difíceis de aceder ou visualizar ...

Se os trabalhos de manutenção representarem um risco para a saúde ou a segurança ...

Para reduzir os custos de manutenção e prolongar a vida útil ...

Descarregar o manual técnico
Este guia mostra-lhe, passo a passo, como selecionar, instalar e colocar em funcionamento um sistema de fornecimento de energia para os eixos 3-6 num robô industrial. Os primeiros pontos referem-se ao posicionamento do conjunto de cabos e mangueiras e à seleção da calha articulada correta.
Em seguida, escolhe-se o sistema de retração adequado. Dicas úteis sobre a montagem e uma lista de verificação final completam o pacote de dez pontos e fornecem instruções passo a passo tanto para amadores como para profissionais.

Como parte do sistema de monitorização de condições i.Sense da smart plastics, todos os dados do novo sensor EC.B também podem ser analisados no módulo do armário de controlo i.Cee. Este pode então ser utilizado para controlar digitalmente toda a gestão de alarmes e escalonamentos do sistema.
O módulo i.Cee também pode ser integrado em conceitos de manutenção preditiva de várias formas. Desde a gestão preventiva de serviços, que programa a manutenção regular em função da utilização, até à gestão de avarias independente da localização, que comunica imediatamente qualquer alteração imprevista através de vários canais móveis. Todas as informações são reunidas num painel de controlo moderno, online ou offline na rede local, em função das necessidades do cliente.

Conteúdo desta brochura gratuita:

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h