Rolos transportadores

As soluções com o sistema xiros® são roletes com rolamentos de esferas com flange fabricados no material xirodur B180 altamente resistente ao desgaste. Quando comparados com os tubos de aço inoxidável, são cerca de 60% mais leves, apresentam menos inércia e, graças aos rolamentos isentos de lubrificação, não necessitam de tanta energia para acionamento. Os roletes em PVC são resistentes à corrosão, a químicos e suportam temperaturas extremas (-40 a +80 °C), tendo também uma elevada duração de vida. Além disso, não necessitam de manutenção e permitem um funcionamento a seco, higiénico e com pouco atrito, sem que seja utilizada uma única gota de óleo lubrificante.
 
 
Quantidade de produtos 0
Infelizmente não há produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® irá ajudá-lo imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h