Alterar idioma :

Com as suas especificações tribológicas, os nossos casquilhos de plástico cumprem os mais elevados requisitos para uma longa vida útil sem lubrificação adicional. Para alcançar esta qualidade, realizamos mais de 135 biliões de movimentos de teste por ano no nosso laboratório de testes de chumaceiras de 250 m². Testamos e desenvolvemos materiais e chumaceiras em condições reais com o objetivo de fornecer a melhor solução de plástico para a sua aplicação. As chumaceiras de polímero são optimizadas para utilização em movimento e abrem novas possibilidades de conceção com as suas especificações. Os polímeros de base, os lubrificantes sólidos e os reforços são combinados de forma a que as caraterísticas da rótula necessárias para a aplicação sejam plenamente alcançadas. Os testes centram-se nas forças de tração e de cisalhamento, no coeficiente de atrito, no desgaste, bem como na abrasão e na força de acionamento sob diferentes velocidades e cargas da chumaceira.
Na área de teste iglidur® e igubal®, os rolamentos e materiais são testados quanto às propriedades de tensão, desgaste e fricção. Outros parâmetros como temperaturas altas e baixas, carga elevada e velocidade são ajustados consoante o teste. Existem cerca de 50 sistemas de teste no laboratório de testes, nos quais são efectuados mais de 300 testes paralelos. Ao mesmo tempo, realizamos anualmente cerca de 11.300 testes tribológicos nos cerca de 250 compostos plásticos recentemente desenvolvidos. Para garantir que as novas formulações se comprovam na utilização posterior, não são apenas expostas a influências externas, mas também a diferentes direcções de movimento e cargas - rotativas, giratórias, lineares, de marcha.
Também testamos os nossos componentes quanto aos efeitos da sujidade, condições climatéricas, impactos e choques. Os resultados dos nossos testes são armazenados em bases de dados e incorporados na nossa ferramenta online.
Pretende evitar experiências e submeter a sua aplicação a um teste de material antes da utilização? Ou tem uma aplicação invulgar para a qual é necessário encontrar uma solução adequada? Não há problema. Testaremos a sua aplicação no nosso laboratório de testes e usaremos a nossa experiência para encontrar a melhor solução igus® para si. Independentemente de se tratar de um mancal liso, calha articulada, cabo, tecnologia linear, estoque de barras, rolos-guia ou automação de baixo custo.
Consulte já!

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h