Produtos para a indústria alimentar

Produtos e materiais em conformidade com a FDA e a UE para a indústria alimentar

Casquilhos deslizantes e lineares, chumaceiras esféricas, calhas articuladas e muito mais área alimentar

Perguntas frequentes:

Produtos em conformidade com a FDA e EU 10/2011

Casquilhos deslizantes com design higiénico

Casquilhos deslizantes

Casquilhos lineares drylin

Casquilhos lineares deslizantes

  • Sistemas lineares em conformidade com a FDA e UE 10/2011
  • Totalmente isentos de lubrificação e manutenção
  • Também disponíveis em aço inoxidável resistente à corrosão
igubal com design higiénico

Chumaceiras e chumaceiras esféricas

  • Chumaceira para contacto com alimentos
  • Fácil de detetar
  • Até 80% de vantagem em termos de custos em relação ao aço inoxidável
xiros com design higiénico

Rolamentos de esferas

  • Rolamentos de esferas em polímero isentos de lubrificação para contacto com alimentos
  • Elevada resistência à temperatura e a químicos
  • Ex: rolamento de esferas xirodur A500, em conformidade com a FDA
Rolos transportadores rolos

Rolos transportadores

Rolos de desvio com design higiénico

Rolos de desvio

  • Elevada resistência ao desgaste para funcionamento contínuo
  • Em conformidade com a FDA e a diretiva UE 10/2011
  • por ex., o rolo de desvio em iglidur A250
Calha articulada com design higiénico

Calhas articuladas

dryspin com design higiénico

Soluções de fusos

  • Vasta gama de porcas e fusos
  • Também adequado para as indústrias alimentar e farmacêutica
  • por exemplo, a porca A180FLM, em conformidade com a FDA

Varões e placas, películas deslizantes, filamentos

Produtos em aço inoxidável

Módulo eixo linear em aço inoxidável

Sistemas de guias lineares em aço inoxidável

  • Robustas, resistente à corrosão e a químicos
  • Com acionamento por fuso: drylin SHT
  • Com acionamento por fuso: drylin SLW
  • Com acionamento por correia dentada: drylin ZWL
Guia linear guia W e carruagem em aço inoxidável

Guias lineares em aço inoxidável

  • Carruagem em monobloco fabricada em aço inoxidável VA
  • Material iglidur A160, em conformidade com a FDA e EU 10/2011
  • Para elevada performance de funcionamento
igubal em aço inoxidável

Chumaceiras e chumaceiras esféricas em aço inoxidável

  • Chumaceira para contacto com alimentos
  • Fácil de detetar
  • Até 80% de vantagem em termos de custos em relação ao aço inoxidável
Coroas rotativas deslizantes PRT em aço inoxidável

Rolamentos de esferas em aço inoxidável

  • Adequado para utilização em conformidade com a FDA e ESD
  • Especialmente para aplicações na indústria alimentar e embalagens
Rolos rolo transportador xiros em aço inoxidável

Rolo transportador em aço inoxidável

Fusos em aço inoxidável

Fusos em aço inoxidável

  • Resistentes à corrosão e a produtos de limpeza agressivos
  • Vasta gama de fusos de passo rápido, trapezoidais e métricos

Os nossos materiais e a sua conformidade (FDA, EU 10/2011, 3-A, GB4806.1, Lei de Higiene Alimentar)

Normas alimentares - conformidades dos materiais/casquilhos deslizantes iglidur
Normas alimentares - conformidades dos materiais/casquilhos deslizantes iglidur

Alternativas aos materiais iglidur, de qualidade alimentar

Especificações dos casquilhos deslizantes compatíveis para contacto com alimentos

Sistemas lineares com design higiénico

Projeto de estudo drylin SHT

Sistemas de guias lineares acionados por fuso com design higiénico

Projeto de estudo drylin W

Carruagens com design higiénico

Seleção de casos de sucesso

Sistema de preenchimento com casquilhos deslizantes especiais
Calha articulada TH3 numa máquina de fatiar na indústria alimentar
Componentes igubal na balança multi-cabeças Atoma
Rodas de fixar garrafas da Krones com casquilhos deslizantes iglidur
Rolo de desvio em tapete transportador
Calhas articuladas num sistema de colheita de cogumelos
Casquilhos de elevada performance para flutuações de temperatura extremas em fábricas de cerveja
Rolos de desvio isentos de lubrificação e silenciosos em sistemas transportadores
Mais casos de sucesso na indústria alimentar e de embalagens

Blog da igus: Temas para a indústria alimentar

Design higiénico: Quais são as normas para as instalações de produção?

Projetar de forma higiénica

Existem plásticos detetáveis para aplicações com movimento?

Plásticos detetáveis para a indústria alimentar

Que casquilhos deslizantes devo escolher para a limpeza a temperaturas particularmente elevadas?

Limpeza da calha articulada

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas