igubal®-FC

igubal® FC

Chumaceiras para ajudar a detectar indústria alimentar

Vantagens do igubal FC

location_searching

check

fastfood

format_color_reset

ícone de dinheiro

ícone ligeiro

Quando é que os utilizo?

  • Quando é necessário que as partículas sejam detectáveis
  • Quando são necessários materiais isentos de manutenção
  • Quando são utilizados componentes dimensionais das séries E e K
  • Quando é necessária uma elevada resistência à compressão
  • Quando é necessária uma elevada flexibilidade

Quando é que não os devo utilizar?

  • Quando as temperaturas são superiores a +80 °C
  • Se forem necessárias dimensões superiores a 16 mm
  • Se for necessário atingir velocidades de rotação superiores a 0,5 m/s
Contacto com alimentos Pizza
sample-box-MAT0075411

Encomendar uma caixa de amostras Food Contact gratuita

Apresentação do produto da rótula dupla em conformidade com a FDA

Resumo do programa - rótulas igubal detetáveis

Terminais de rótula

Terminais de rótula igubal FC
  • Extremidade da haste detetável
  • De plástico ou de metal
  • Séries dimensionais opcionais E ou K

Calotas de substituição

Calotas esféricas igubal FC
  • Moldado ou torcido
  • Conformidade com FDA e UE 10/2011
  • Para rolamento de caixa UC204-210

Tirantes duplos com terminais

Tirantes duplos igubal FC
  • Rótula dupla fabricada com materiais de qualidade alimentar
  • Também disponível com esfera esférica de aço inoxidável

Chumaceiras

Chumaceiras igubal FC
  • Chumaceira detetável
  • Em conformidade com a FDA e a UE 10/2011

Chumaceiras com flange

Rolamento de flange igubal FC
  • Rolamento de flange detetável
  • Em conformidade com a FDA e a UE 10/2011

Forquilhas e cavilhas

Forquilhas igubal FC
  • Junta de forquilha detetável com pino de articulação de mola
  • Pode ser combinada com extremidade de haste da série dimensional E

Chumaceiras esféricas

Chumaceiras esféricas EGLM-FC
  • Conformidade com FDA e EU10/2011
  • série dimensional E
  • robusta e económica

Colar de fixação

Chumaceiras esféricas EGLM-FC
  • Colar de fixação dividido e detetável
  • Em conformidade com as normas FDA e UE 10/2011
  • Muito leve e económico

Mais sobre as chumaceiras esféricas igubal®

igubal®-shop

Loja

Ir para a loja igubal®
Ferramenta

Ferramenta

Ir para o Configurador igubal
Informações Técnicas

Base de dados de conhecimento

Ir para base de conhecimentos