Módulos lineares com acionamento por correia dentada

Visão geral dos eixos com correia dentada

Visão geral dos nossos módulos lineares

Módulos acionados por correia dentada com desenho compacto

Estrutura compacta

  • Realizam muitas tarefas de
  • posicionamento Possibilidade de ligação do motor
  • Alturas de instalação de baixo perfil
Posicionamento inverso com módulos lineares da igus

Posicionamento inverso

  • Ajuste rápido direita/esquerda
  • Compacto com guia guia dupla de baixo perfil drylin W
  • Com flange angular
Módulos acionados por correia dentada da igus para aplicações industriais específicas

Gama para aplicações industriais específicas

  • Para aplicações até -30 °C (LT)
  • Para utilização subaquática (UW)
  • Para o contacto com salpicos de água (SW)
Módulos com acionamento por correia

Sistema modular aberto

  • Leque
  • variável de veio mm Leve com versão em
  • alumínio Versão em aço inoxidável resistente à corrosão
Módulo linear com acionamento por correia dentada

Eixo móvel

  • Unidade de acionamento permanentemente instalada
  • carga axial: 50N de
  • baixo peso
Módulo elétrico acionado por correia dentada

Módulo acionado por correia eixos com motor

  • Comprimentos de curso predefinidos (300/500/1000 mm)
  • Funcionamento isento de manutenção e de lubrificação externa
  • montagem rápida
Módulos com acionamento por correia

Módulo linear de baixo perfil ZLN-40

  • Desenho de baixo perfil, 27mm de altura
  • carga vertical a partir de 30N
  • Com motores de passo NEMA e motores de corrente contínua EC/BLDC
Módulo acionado por módulos lineares de correia dentada drylin® 1080

Módulos lineares acionados por módulos lineares de correia dentada dupla ZLWT

  • Módulo linear acionado por módulos lineares de correia dentada tandem compacto com duas correias dentado numa só unidade,
  • pronto a ligar com motor e sistema de
  • controlo com casquilhos de substituição drylin® W
Módulo módulos lineares de correia dentada Econ

Módulo módulos lineares de correia dentada Econ

  • Funcionamento silencioso e design de baixo perfil
  • Correias dentadas com mola de pré-carga
  • perfil de alumínio anodizado resistente
  • à torção Cargas até 20N

Vantagens dos módulos lineares acionados por

100% isentas de lubrificação

Funcionamento silencioso

Estrutura fina

Utilização subaquática

Especificamente para funcionamento contínuo

Económicos

Estrutura de um módulo acionado por módulos lineares de correia dentada

Secção transversal de um módulo acionado por correia dentada da igus
DDX

Módulos lineares sistemas

de acionamento por correia dentada personalizados de acordo com os seus

  • lineares. Configuração rápida e fácil
  • Acessórios opcionais
  • lista de peças detalhada
  • Entrega rápida*

Exemplos de aplicação com acionamentos por correia dentada

Robôs offshore - Inspecção, limpeza e

Exemplo de aplicação da sistemas de acionamento Remotion

Impressora 3D para betão l Solução isenta de lubrificação para ambientes poeirentos

Exemplo de aplicação de sistemas de acionamento

Tecnologia de sistemas de acionamento elétrico num sistema de sistema de posicionamento automático

Tecnologia de acionamento numa unidade de preparação de encomendas

Mais exemplos de aplicação

AWB

Amostra gratuita e manual técnico

Amostra

Amostra de fuso miniatura

Manual técnico sobre os sistemas de acionamento

Descarregar o manual técnico

Mais informações sobre módulos lineares acionados por correia dentada

É possível uma manutenção fácil e rápida?

  • Manutenção direta e inteligente na guia
  • elemento deslizante resistente ao desgaste fabricado em guia J200
Chumaceiras

Que dados técnicos existem para os módulos lineares com acionamento por correia dentada ?

Dados técnicos

Que motores posso ligar módulos acionados por correia dentada ?

Motor elétrico para módulo acionado por módulos lineares de correia dentada

Binário de acionamento e carga

Binário de acionamento e carga

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas