A série ZLW para condições extremas

Temperatura de congelação_icon_370

Série LT

Ícone_de_respingo_370

Série SW

Ícone subaquático_370

Série UW

Eixos especiais de correia dentada

Eixos de correia dentada específicos para a indústria

Igus Product

Quer se trate de temperaturas de congelação, de contacto com salpicos de água ou de utilização subaquática: a série especializada resolve os problemas de aplicação mais difíceis.

eixo de correia dentada para a zona de risco de explosão

Igus Product

Ambientes altamente sensíveis, como atmosferas explosivas, exigem componentes adequados. Esta unidade linear cumpre todos os requisitos de proteção contra explosões.

eixo da correia dentada em carbono

Igus Product

100% isento de metal: a construção consistente em polímero do módulo linear ZLW-0630-P torna-o não só leve, mas também isento de lubrificação e manutenção.

Configurar módulos acionados por correia dentada personalizados

Configurador de tecnologia de acionamento drylin
  • Configurar, alinhar, encomendar, opcionalmente com acessórios adequados (volante, acionamento angular, etc.)
  • Visualização do preço e do prazo de entrega da sua configuração
  • Transferência simples do carrinho de compras, encomendável a partir da peça 1
  • Criação de relatórios em PDF com lista de peças, resultado da vida útil & parâmetros de aplicação individuais

Acessórios técnicos drylin® - elementos de controlo

Acessórios para mesas e módulos lineares drylin
  • Acessórios para posicionamento manual e ajuste de formato
  • Opções de montagem e fixação
  • Motores de passo e de corrente contínua para funcionamento elétrico