Processo de fabrico aditivo da igus®

Impressão 3D com polímeros autolubrificados para peças resistentes ao desgaste

Impressoras SLS 3D num laboratório da igus com várias máquinas ao longo de um corredor.

Sinterização Seletiva a Laser (SLS)

O processo de impressão SLS
  • Resistência e boa ligação entre camadas
  • Resistente, alongamento de rutura superior a 8%
  • Podem ser feitos componentes delicados com uma espessura de parede até 0,7 mm
  • Serviço de impressão mundial, sistemas SLS da igus na Alemanha, China e EUA

Modelagem por Fusão e Deposição (FDM)

O processo de impressão FDM

Processamento com luz digital (DLP)

O processo de impressão DLP
  • Alta resolução de impressão de até 35µm
  • Especificações mecânicas isotrópicas (sem desvantagens em termos de resistência devido à estrutura em camadas)
  • Superfície limpa e lisa
  • Áreas possíveis de aplicação: Rodas dentadas com um módulo de dente de 0,2 e componentes especiais que requerem entalhes delicados, internos canais ou furos extremamente finos

O serviço de impressão 3D online

Ferramenta online iglidur designer num tablet com engrenagem e seleção de material para serviço de impressão 3D.

Processo de impressão 3D em uso

Quatro engrenagens brancas impressas em 3D com furo sobre uma superfície preta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas