Alterar idioma :

Os nossos casquilhos e calhas feitos de polímeros de elevada performance somam pontos com o seu leve funcionamento e movimento silencioso. Isto torna-os ideais para usar em veículos elétricos particularmente, onde é exigida uma montagem leve e com o mínimo de ruído possível.
Graças aos lubrificantes sólidos os nossos casquilhos deslizantes, guias lineares e tirantes duplos são completamente isentos de manutenção. Aguentam elevadas temperaturas, vibrações, choques e sujidade e são resistentes à corrosão.
As nossas calhas articuladas compactas garantem um fiável fornecimento de energia de forma a aumentar o número de funções elétricas nos veículos - por exemplo nas portas ou no ajuste de assentos. Em espaços de instalação reduzidos, transportam de forma fiável os cabos de alimentação e de sinal em movimento ao longo de inúmeros ciclos.

O que são exatamente os PFAS e porque são tão populares no setor de consumo e na indústria, especialmente no setor automóvel? Porque existe a ameaça de uma proibição por toda a UE e o que podem as empresas fazer agora?
O manual técnico contém informações sobre estas questões e mostra como a igus, fabricante de componentes em polímeros, está a responder à restrição planeada numa fase inicial, oferecendo aos seus clientes alternativas isentas de PTFE e testadas em relação a PFAS.

Com os casquilhos deslizantes iglidur®, é possível reduzir os custos em até 40%. Eles poupam até 80% do peso e reduzem, assim, as emissões de CO2. Além disso, os casquilhos funcionam de forma muito silenciosa, compensam as tolerâncias de fabrico e podem ser instalados rápida e facilmente em placas metálicas graças a conceitos de instalação flexível.

Com informações sobre aplicações com casquilhos deslizantes em veículos e muitas amostras de produtos: vários casquilhos deslizantes iglidur em formatos standard com flange e em formatos especiais, um varão redondo iglidur, uma articulação dupla igubal e uma calha articulada easychain E04.

Product manager
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h