Rolamentos e sistemas de fornecimento de energia para exteriores de automóveis

Minimizar a corrosão nas grelhas do radiador, pinças dos travões, limpa para-brisas&spoilers dianteiros

Vantagens da nossa tecnologia

  • de rolamentos Sem lubrificação e, portanto, sem manutenção
  • Vantagem de custo e até 80% de redução de peso em comparação com soluções metálicas
  • Resistente à sujidade, meios/sal, intempéries e corrosão Resistente a
  • temperaturas até 120°C
  • Liberdade de conceção na moldagem por injeção
  • Vida útilelevada e previsível
  • Certificado de acordo com a norma IATF 16949

Vantagens das nossas cadeias electrónicas Económicas

  • Leveza
  • Estáveis dimensionalmente em diferentes ambientes e zonas climáticas
  • 100.000 soluções em stock em numerosos comprimentos, larguras, raios e opções (aberto, fechado, ESD, fácil de abrir, etc.)
  • Fácil de montar
  • Vida útilelevada e previsível Personalizável
  • em função dos limites de peso e de carga
  • Certificado de acordo com a norma IATF 16949

Produtos de topo para o exterior

iglidur JUV

iglidur J UV

iglidur P

iglidur P

xiros B180

xirodur B180

dryspin

tecnologia de parafuso de avanço dryspin

Calhas articuladas E2

e-chain E2 micro

Calha articulada E1

e-cadeia E1

Processo de fabrico de peças especiais

Peças especiais moldadas por injeção, impressas ou a partir de stock de barras

domínios de aplicação

Casquilhos deslizantes e correntes eléctricas no limpa para-brisas
Casquilhos deslizantes e corrente eléctrica no farol
cadeias electrónicas na porta de correr

Mais informações

Casquilhos deslizantes em dobradiças

Rolamentos para dobradiças

Locais de aplicação no automóvel

Áreas de aplicação