iglidur® P, casquilhos autolubrificados com flange, mm

O produto económico e universal para exteriores - Sem expansão devido à humidade, inclusive com elevadas taxas de humidade ambiente

iglidur® P, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
iglidur® P, casquilhos autolubrificados com flange, mm
1 de 2
iglidur® P, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
iglidur® P, casquilhos autolubrificados com flange, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Ref. n.º: PFM-0405-04
  • Material: iglidur® P
  • Forma: Comprar casquilhos com flange
  • Dimensões:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injeção
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • O produto económico e universal para exteriores - Sem expansão devido à humidade, inclusive com elevadas taxas de humidade ambiente
  • Baixa absorção de água
  • Baixas taxas de desgaste
  • Elevada capacidade de carga

iglidur® P | O universal económico no exterior - Sem dilatação, mesmo em ambientes com elevada humidade ambiente

Devido à sua robustez térmica e baixa absorção total da humidade, o iglidur® P é um dos materiais universal dimensionalmente estável nas condições ambientais em constante mudança. O iglidur® P é recomendado para movimentos oscilante e rotativos com cargas médias.

Áreas

  • típicas de aplicação
  • Engenharia mecânica Mobiliário/design
  • industrial Tecnologia solar
  • Desporto, fitness e
  • reabilitação Engenharia de tráfego

Quando o devo utilizar? Quando

  • é necessária uma baixa absorção de humidade
  • Quando é necessário um material económico para cargas de elevada pressão
  • Quando é necessária uma maior precisão em ambientes húmidos e com temperaturas médias

Quando não o devo utilizar?

  • Quando é necessária maquinagem
  • Quando é necessária a máxima resistência ao desgaste
Não tem a certeza se é adequada?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h