Melhorar a tecnologia, Reduzir os custos
motion plastics para a
indústria ferroviária

Componentes isentos de lubrificação e retardante de chamas para tecnologia ferroviária

A utilização de transportes públicos é um contributo importante para a proteção do nosso ambiente. Para tornar as viagens de comboio mais aliciantes para os passageiros, uma rede ferroviária funcional e comboios em funcionamento têm de ser a regra e não a exceção. Aqui, são necessários componentes resistentes que cumpram requisitos de alta qualidade, aos quais pertencem as normas de proteção contra incêndios EN 45545 ou NFPA 130. Os nossos motion plastics cumprem estas exigências e, além disso, são isentos de lubrificação, o que minimiza o esforço e os custos de manutenção. Este fator não é insignificante para que as viagens de comboio também sejam económicas.

Vantagens dos produtos da igus:

  • Isentos de manutenção para uma utilização permanente
  • Funcionamento silencioso e suave
  • Económicos
  • Envio rápido
  • Fácil instalação
  • Componentes individuais ou sistema completo sem quantidade mínima de encomenda
  • Duração de vida previsível
Melhorar a tecnologia Reduzir os custos


Banner das novidades '22

Chumaceiras compactas e fáceis de instalar para calotas esféricas

Casquilhos deslizantes resistentes a químicos e duráveis

Gama de casquilhos deslizantes sustentáveis ECO feitos a partir de regranulados

Quer saber mais sobre as novidades de 2022? Pode encontrar uma visão geral de todas as novidades aqui.

Linha laranja

Tecnologia de fusos na tecnologia ferroviária

Funcionamento permanente isento de manutenção sem lubrificação

Melhoria técnica: menos 25% desgaste, duração de vida 30% mais longa devido à assimetria da rosca e menos 88% de peso
Reduzir os custos: 50.9% mais económicas do que as porcas em metal

Mais informações aqui

A caixa de amostras de motion plastics

Tornar as coisas fáceis: com o corner da igus, tem sempre à sua disposição os motion plastics mais recentes que são adequados para o seu setor industrial. 
 
Trazemos-lhe o corner, fazemos a instalação a pedido e colocamos nas prateleiras os produtos pretendidos por si. Ou poderá configurá-lo à sua medida. Como um expositor permanente ou apenas durante um determinado período de tempo.

Encomende agora gratuitamente

Áreas de aplicação


Soluções no transporte de passageiros

  • Vários produtos da igus cumprem o nível de perigo 3 de acordo com a norma DIN EN 45545 ou NFPA 130
  • Os materiais especiais de casquilhos deslizantes também cumprem os conjuntos de requisitos R22 e R23, enquanto determinados cabos cumprem os R15 e R16
  • A duração de vida pode ser calculada com ferramentas online gratuitas
  • Os produtos da igus reduzem o peso
  • Casquilhos isentos de manutenção e com amortecimento de vibrações, sem lubrificação adicional
  • Elevada resistência à temperatura, desde -50 °C a +170 °C

Soluções no transporte de mercadorias

  • Produtos com elevada duração de vida que pode ser calculada com ferramentas online gratuitas
  • Adequadas para cargas elevadas
  • Resistentes a ambientes agressivos (sal, químicos, óleo, etc.)
  • Resistentes às condições meteorológicas
  • Casquilhos isentos de manutenção e com amortecimento de vibrações, sem lubrificação adicional

Caixa de amostras para a tecnologia ferroviária
Caixa de amostras para o transporte de mercadorias

Caixa de amostras para o transporte de passageiros

A caixa de amostras contém material iglidur, um fuso dryspin, casquilhos deslizantes iglidur, um casquilho autoajustável igubal, cabos chainflex e uma calha articulada.

Encomendar já gratuitamente!

Caixa de amostras para o transporte de mercadorias

A caixa de amostras para o transporte de mercadorias contém diferentes casquilhos deslizantes iglidur, um casquilho autoajustável igubal, uma anilha plana chainflex e material iglidur.  

Encomendar já gratuitamente!

Produtos económicos em polímeros da igus para a indústria ferroviária

Casquilhos deslizantes iglidur RW370 GV0 e J350

Casquilhos deslizantes para temperaturas elevadas

  • EN 45545 HL3
  • Elevada resistência ao desgaste
  • iglidur RW370: cumpre os requisitos estabelecidos R22/R23
  • iglidur G V0: cumpre os requisitos estabelecidos R24
  • iglidur J350 funcionamento com elevada estabilidade dimensional até +180°C

Cabos CFSPECIAL 414 e 414

Cabos bus e de comando à prova de fogo

Sistema de calhas articuladas E2 micro

Calhas articuladas easychain e E2 micro

  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Funcionamento suave e silencioso
  • easychain: fácil preenchimento, para acelerações elevadas
  • E2 micro: as menores alturas interiores e raios de curvatura, elevada resistência à torção

Fusos de passo rápido dryspin®

Porcas para fusos em iglidur J350

  • EN 45545 HL3, R24
  • Roscas trapezoidais ou de passo rápido, forma cilíndrica ou com vários tipos de flange
  • Funcionamento silencioso e sem vibrações

Placas em polímero iglidur® RW370

Placas em iglidur® RW370

  • EN 45545 HL, R22/23
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Baixo coeficiente de atrito

Varões em iglidur® RW370

Varão iglidur RW370

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Baixo coeficiente de atrito

Filamento em iglidur® RW370

Filamento em iglidur RW370

  • EN 45545 HL3, R24
  • Podem ser produzidos em impressoras 3D de alta temperatura
  • Resistência à flexão 91MPa

e-rib

Reforço para tubos corrugados e-rib

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • A resistência impede o movimento lateral
  • Adequado para qualquer mangueira

Mangueiras PMA

Tubo corrugado

  • EN 45545 HL2 a pedido
  • PMAFLEX: diferentes tipos de mangueiras para aplicações tecnicamente exigentes
  • PMAFIX: acessórios de ligação com sistema de bloqueio patenteado


Casos de sucesso


Testados no laboratório de testes em condições de utilização real

Todos os produtos são testados no laboratório de testes da igus, o maior desta indústria, sob condições reais, relativamente ao desgaste e à duração de vida. Isto permite uma estimativa precisa da duração de vida dos produtos.
 
A pedido, a igus realiza testes para clientes, a fim de verificar a utilização dos produtos sob condições totalmente únicas.

Descubra mais informações

Mais informações

Brochura de produtos de tecnologia ferroviária

Informações importantes sobre os nossos produtos e serviços

Descarregar agora

Ferramentas online da igus

Configurar online o produto desejado, calcular a sua duração de vida, e reduza os custos de processo

Ir para as ferramentas online