Imagem 13: medida do diâmetro interior de um casquilho deslizante montado à pressão
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mais pequenas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto maior for a espessura da parede dos casquilhos, maiores têm ser as folgas.
Assim, existem diferentes classes de tolerância para os casquilhos deslizantes iglidur®. Com estas tolerâncias, os casquilhos deslizantes iglidur® podem funcionar no intervalo de temperatura permitido e com as condições de humidade relativa até 70% de acordo com as recomendações de instalação. Se estiverem presentes níveis mais elevados de humidade do ar ou o casquilho for utilizado em aplicações subaquáticas, é preferível a utilização de materiais com reduzida absorção de humidade.
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão para furos com um furo H7 standard. A montagem à pressão fixa os casquilhos no alojamento e o diâmetro interior é também formado por esse tipo de montagem.
O teste do tamanho do casquilho é efetuado quando o casquilho é instalado num furo com dimensão mínima especificada; tanto com um manómetro como com um pino calibrado.
O lado "GO" do pino calibrado, pressionado contra o furo, deve passar facilmente através do casquilho.
Nos níveis de medição (comparar figura 13), o diâmetro interior dos casquilhos deve estar de acordo com o dispositivo de teste, dentro da tolerância especificada.
Figura 13: as posições das linhas de medição (1, 2, 3 = linhas de medição)
Apesar do fabrico e montagem cuidados dos casquilhos, poderão surgir diferenças e questões relativas às dimensões e tolerâncias de instalação recomendadas.
Por esta razão, compilámos uma lista das razões mais frequentes para as diferenças. Em muitos casos, com esta resolução de problemas, podem ser encontradas rapidamente as razões para as diferenças :
O furo não está chanfrado corretamente. Desta forma, o material do casquilho é removido na montagem à pressão.
Foi utilizada uma cavilha centralizadora, o que expandiu o diâmetro interior do casquilho durante a montagem à pressão.
O furo não corresponde à tolerância H7.
O alojamento é fabricado num material macio que foi expandido pelo casquilho durante a montagem à pressão.
O veio não tem tolerância h.
A medição não tem lugar dentro das linhas de medição.