Alterar idioma :

Uma calha articulada não tem de ser sempre utilizada em aplicações dinâmicas. Também temos soluções na nossa gama para aplicações menos dinâmicas ou estáticas. Quer se trate da solução elegante e simples para a sua secretária ou da prática "braçadeira de cabos" para o seu armário de distribuição. Movível em todos os eixos, em formato redondo e quadrado. O design fácil de instalar permite uma instalação simples no posto de trabalho e uma inserção fácil dos cabos - pronto em segundos.
Indústrias e aplicações típicas:
Escritório e mobiliário, máquinas de recolha e colocação, equipamento de semicondutores, manuseamento...




calha articulada de escritórios®

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h