Alterar idioma :
Os nossos sistemas lineares são o resultado de investigação e desenvolvimento contínuos. Não só oferecem a máxima precisão e durabilidade, como também podem ser integrados de forma flexível em diferentes aplicações. As nossas soluções são versáteis e são sempre o estado da arte.
Casquilho linear sem PTFE
As guias lineares drylin R JPFUMO-01 oferecem uma solução inovadora para movimentos lineares e focam-se na sustentabilidade. Como revestimento sem PTFE, combina a proteção do ambiente com a sua elevada funcionalidade, caracterizando-se pelas propriedades robustas e duráveis do material. Desenvolvido para uma vasta gama de aplicações, o casquilho linear impressiona com o seu funcionamento isento de manutenção e o seu desenho compacto.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h