Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

drylin® W double rail WS in size 70

  • Design: antirreflexo
  • Material: alumínio
  • Tipo de guia linear: Redondo
Descrição do produto
The new WS-06-70 track width offers designers a high degree of flexibility in construction, as it is ideally suited to standard aluminium construction profiles with a width of 80 mm. Extremely flat construction, discreet appearance, fast connection plus the variety of the drylin® W linear construction kit for all desired functions.
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h