Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

drylin® W linear carriage "slim" Aluminum WWS

  • pre-assembled linear carriages
  • up to 25% narrower design
  • Liner made of iglidur® J200 for longest service life on aluminium rails
  • Installation size ø 10: suitable for WS-10-30-UNGEBOHRT rail using M5 countersunk screws
    We would be happy to process your profile accordingly
  • Installation size ø 16: suitable for WS-16-60 drilled/UNGEBOHRT rail
  • Design: redondo
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J200
  • Material: Alumínio, anodizado duro
Descrição do produto
The drylin W linear slide ‘slim’ WWS is the compact and lubrication-free solution for precise linear movements in confined spaces. With its slim design, self-lubricating tribopolymer sliding elements and maintenance-free construction, it offers reliable performance and low noise levels. Made from lightweight and robust material. Trust in the innovative quality of the drylin family for space-saving efficiency!

Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h