Motores elétricos num banner de entrega em 24h.

Motores elétricos drylin E

Prontos a enviar em 24 horas

Automação com motores de passo, motores CC e motores EC/BLDC

Encoder rotativo com veio e duas ligações, isolado.

Motores passo a passo

  • Potentes em 5 tamanhos
  • Motores com conetor métrico ou fios trançados
  • Segurança com codificador e travão
  • Com veio de motor achatado (D-Cut) para maior anti-rotação
Motor elétrico compacto com caixa metálica e veio saliente.

Motores de corrente contínua

  • Também disponível com caixa de proteção
  • Binários de 0,1 a 1,8 Nm
  • Velocidades até 440rpm
  • Com veio de motor achatado (D-Cut) para maior anti-rotação
Servomotor MOT-EC-56-C-I-A-FRONT com conetor e ligação de cabo.

Motores EC/BLDC

  • Com Hall e codificador
  • Tamanhos NEMA: 17, 23 e 34
  • Praticamente sem desgaste
  • Velocidades muito elevadas
  • Mais económicos do que os servomotores convencionais
Motor de passo compacto com flange frontal e conetor de encaixe.

Motores passo a passo de parafuso de avanço

  • 3 tamanhos com binário de retenção 0,1-2Nm
  • 7 tipos de parafusos de avanço com passos de 0,8-50mm
  • Porcas de parafuso de avanço correspondentes disponíveis
  • Para motores passo-a-passo sem codificador, o parafuso de avanço pode ser fixado de ambos os lados
Motor elétrico com flange e duas ligações.

Motor passo a passo com proteção IP68 contra a água

  • Tamanho da instalação: NEMA23/dimensão da flange 56mm
  • Classe de proteção - caixa do motor: IP68 (10m)
  • Binário de retenção: 1,30Nm
  • Corrente nominal: 4.20A
  • Ligação do motor: Caixa de terminais
Motorredutor compacto com caixa metálica e cabos ligados.

Motor DC com parafuso sem-fim

  • Com estriado
  • Poupança de espaço & silencioso
  • Binários de 0,75Nm a 2,00Nm
  • Velocidades até 350rpm
  • Codificador de posição incluído

Porquê motores drylin E?

Pronto a enviar em 24 horas

Manutenção constante de grande stock

Elevada duração de vida

Gama de produtos disponível a longo prazo

Entrega a partir de 1, sem encomenda mínima.

Sem quantidade mínima de encomenda

100% testados

Pesquisa de produtos drylin E

Motor e engrenagens como símbolo do localizador de produtos e do aconselhamento especializado.

Para motores elétricos

Símbolo de engrenagens para tecnologia de acionamento.

Para atuadores lineares elétricos

Para motores com acionamento por fuso

Os nossos serviços

Sistemas de controlo do motor drylin E

  • Rápida operação inicial
  • Interface de utilizador simples e intuitiva
  • Compatível com sistemas de controlo industriais
  • Para todos os veios drylin
Informações sobre sistemas de controlo de motores

programas de amostra drylin E

  • Descarregar programas com programa mestre/controlo & parametrização dryve
  • Compatível com fabricantes industriais (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatível com computadores de placa única/placas de desenvolvimento comuns
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Ir para as amostras de programas

Exemplos de aplicação com motores igus

Posicionamento no laboratório de aplicação de laser

Sistema de posicionamento drylin sob uma cabeça de medição com rolamento de precisão.

Scanner de raios X XXL

Instalação de raios X para controlo de qualidade de produtos numa sala de ensaio.

Teto de espelhos motorizado composto por 120 espelhos

Vista de uma exposição moderna com teto espelhado e iluminação azul.

Movimento suave no banco de ensaio de sensores

Bancada de testes para microeletrónica com cabeça de teste do sensor, drylin ZLW e e-chain da igus.

Outros exemplos de aplicação

Casquilhos lisos em aplicações industriais para máquinas de construção, turbinas eólicas e instalações de produção.

Poderá também estar interessado em

Dois redutores igus com flange e veio.

Acionamento do motor drylin E

  • Caixa de engrenagens planetária para motores de passo igus NEMA 23 e 34
  • Aumento do torque do motor
  • Maior torque de retenção de um travão
  • Dois tamanhos de instalação
  • Relações de redução de 3 & 5 disponíveis
Duas metades de acoplamento para um acoplamento de veio sobre fundo branco.

Acoplamentos de mandíbula drylin E

  • Com caixa quadrada ou redonda
  • 20 versões em stock
  • Amortecedor de vibrações & encaixável
  • Gama de temperaturas de -30°C a +100°C
Fonte de alimentação drylin E NDR-240-48 da Mean Well com etiqueta frontal azul e caixa metálica.

Unidades de alimentação elétrica drylin E

  • 8 versões na loja online
  • Potência nominal de 75 - 960W
  • Pronto para envio em 24 horas
  • Adequado para controlos de motor igus
Coleção de cabos motek com quatro cabos de motor e diferentes conectores.

cabos de motor drylin E

  • Comprimentos de 3m, 5m, 10m ou 20m
  • Vários materiais exteriores
  • Conectores rectos e angulares
  • Disponível em stock

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas